大型プラットフォーム、動的アプリケーション用のロードセルPW12C 大型プラットフォーム、動的アプリケーション用のロードセルPW12C | HBM

シングルポイントロードセルPW12C:大型プラットフォームで高精度計量

シングルポイントロードセルは、精度クラスC3マルチレンジに準拠しており、高精度計測に適しています。これは、秤量器、建築資材の計量、または流体やガスの充填など、静的および高度に動的な用途に適しています。偏心(オフセンタ)誤差補正機能により最適な計量結果を提供し、最大800 x 800 mmの大型計量プラットフォームを含むシングルポイントアプリケーションに最適です。

PW12Cは高剛性と実績のあるHBMストレインゲージ技術を搭載しており、市場でユニークなダイナミクスを実証しています。シングルポイントロードセルには、個別に調整可能な過負荷保護機構があります。また、保護等級 IP67なので、PW12Cは湿度や汚染に強い設計になっています。ケーブルシールドはロードセル本体に接続されているため、電磁ノイズから的確に保護されています。PW12Cは、防爆バージョンや、パラレル接続用の平衡信号出力を備えたバージョンも用意されています。

  • 精度等級:C3 マルチレンジ
  • 最大容量:50 kg ~ 750 kg
  • 最大積載面積:800 x 800 mm

高信頼性

  • 精度クラスC3(マルチレンジ)準拠の高精度計量
  • OIML R60に準拠した高精度計量(試験証明書付き)
  • 偏心(オフセンタ)誤差補正付き
  • 6線式技術による安定した信号伝送
  • 高速で計量しても計測体の剛性が高いため高精度
  • 電磁ノイズのある環境でも、計測本体にケーブルシールドが接続されているため高い信頼性で計量

 

高剛性のため、高速計量でも高精度

産業用

  • 最大800 x 800 mmのプラットフォームサイズに適合
  • 実績のあるひずみゲージ技術により、高度に動的なアプリケーションに最適
  • 耐久型シリコーンゴムカバー付きの丈夫なアルミニウム計測ボディ
  • 組み込まれた過負荷保護機構により安全な使用が可能
  • 保護等級 IP67で、湿度や汚染に強い
  • 調整可能な過負荷保護機構

 

過負荷防止機構の組み込みのため、厳しい環境での産業用計測タスクに最適

多彩なオプション

  • 10種類の最大容量(50 kg、75 kg、100 kg、150 kg、200 kg、250 kg、300 kg、500 kg、635 Kg、750 kg)を選択可能
  • ケーブル長は 1.5 ~ 12 m の範囲で選択
  • OIML R60に準拠した高精度計量(試験証明書付き)
  • パラレル接続用の平衡信号出力付きバージョン(オプション)
  • 防爆タイプ(IECEx+ATEX Zone 1+21、Zone 2+22)も選択可能

 

様々な最大容量やケーブル長が選択可能なので、様々な用途に対応

PW12C技術資料ダウンロード

タイトル/詳細言語
データシート
LCMC - Data Sheet English
LCMC - Data Sheet German
PW12C - Data Sheet English
PW12C - Datenblatt German
PW12C - Prospetto dati Italian
PW12C - データシート Japanese
設置マニュアル
PW12C3 - Istruzioni di montaggio Italian
PW12C3 - Mounting instructions French, German, English
Single point load cells - Mounting instructions French, German, English
操作マニュアル
LCMC - Operating Manual English, German
クィックスタートガイド
LCMC - Quick Start Guide English, German, French, Italian, Chinese
各種証明書
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Only for option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
PW12 - OIML Certificate English
PW12 - Prüfschein German
PW12 - Test Certificate English
Declaration of Conformity
LCMC - EU Declaration of Conformity English
PW12 - EU Declaration of Conformity 多言語
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

多言語
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

多言語
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

English
防爆
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Safety Instructions

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Safety Instructions

[Translate to 日本語:] II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから