HBMの高機能ひずみゲージ技術により、高速計量でも高精度
シングルポイントロードセルPW16A - 汎用タイプ
シングルポイントロードセルPW16Aは、セトリング時間が短く、高いサイクルレートを必要とする産業用途に適しています。例えば、秤量器、液体およびガスの充填、または建材の計量です。PW16Aは剛性が高く、実績のあるHBMひずみゲージ技術を使用しているため、非常に高速で計量する場合でも精度クラスC3(マルチレンジ) と C4 に準拠した正確な計量が可能です。
PW16Aは、30~660 kgの10種類の異なる最大容量と多くのオプションやケーブル長が選択可能で、様々なアプリケーションの要件を満す理想的なソリューションです。組み込みの偏心(オフセンタ)誤差補正偏心荷重補正機能により、600 x 600 mmまでの大計量プラットフォームを必要とするシングルポイントアプリケーションに最適です。並列接続用の平衡信号出力付きバージョン(オプション)も利用可能です。PW16Aは6線式技術を使用しており、ケーブルシールドは計測本体に接続されているため、電磁ノイズのある環境でも信頼できる計測データを提供できます。高精度計測用であることを証明する、試験証明書付きです。IECEx + ATEXに準拠の防爆バージョンも用意されています。

HBMの高機能ひずみゲージ技術により、高速計量でも高精度

10種類の最大容量から選択できるため、様々な用途に対応

防爆仕様で保護等級IP67なので、産業用途に理想的
| CAD図面をダウンロードする | ||
|---|---|---|
| PW16A 製品CAD図面 |