• 高精度
  • 高い許容過負荷
  • 高いトーション / 曲げ剛性
  • 保護等級 IP 67

PW18C3/H1 タイプ:

  • 垂直に施された過負荷防止機構(正・負の両方向に有効)
  • 防錆び、レーザー溶接
  • 気圧バランス
  • 保護等級 IP 66

主な特徴

  • 高精度
  • 高い許容過負荷
  • 高いトーション / 曲げ剛性
  • 最大容量: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg, 75 kg
  • 材質:アルミニウム

Order Numbers

1-PW18C3/H1/5KG
1-PW18C3/H1/10KG
1-PW18C3/H1/20KG
1-PW18C3/H1/50KG
1-PW18C3/H1/75KG

1-PW18C3/H2/5KG
1-PW18C3/H2/10KG
1-PW18C3/H2/20KG
1-PW18C3/H2/50KG
1-PW18C3/H2/75KG

1-PW18C3/5KG
1-PW18C3/10KG
1-PW18C3/20KG
1-PW18C3/50KG
1-PW18C3/75KG

HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応