シングルポイントロードセルPW22: 精度クラスC3で超高速計量

PW22シングルポイントロードセルは、マルチヘッド計量器などの高速でダイナミックな計量に最適です。保護等級IP67なので、バルク材料の充填をはじめ様々な充填アプリケーションなど、産業環境で高い信頼性を必要とする工程に理想的です。

PW22は独特な高剛性で設計されているので、非常に高い固有共振周波数を持っています。このため、セトリング時間が短くなり計量時間が非常に短くなります。最大検定目量係数が高く、精度クラスC3なので、高い信頼性と非常に正確な計測が可能です。圧縮・引張両方向の過負荷防止機構(特許出願中)により、最大容量の5倍までの過負荷に耐えることができます。シングルポイントロードセルPW22には、幅広いバージョンが用意されており、保護ハウジング、6~90kg間で6種類の最大容量、異なるケーブル長などの組み合わせで利用できます。各容量レンジに対応した、標準フットプリントを使用。また、より厳しい動作環境には、防爆仕様(ATEX準拠)を選択可能です。

  • 精度等級:C3マルチレンジ
  • 最大容量:6 kg ~ 90 kg
  • 保護等級:IP67

高精度計測

  • 精度クラスC3までの正確な計測(OIML R60準拠)
  • 最大検定目量係数が最大15,000で、高精度計測
  • 高剛性と固有共振周波数により短い計量時間を保証
  • 6線式技術による驚異的な信号安定性
  • ねじり剛性と曲げ剛性が高い
  • 偏心誤差補償
white check mark in green circle

高剛性設計による高速計量で正確な結果

安全

  • 保護等級IP67(EN 60 529準拠)で、産業環境での湿気や汚れに強い
  • 過負荷防止機能(特許申請中)により最大容量の5倍まで可能
  • 背の高い設計により偏心過負荷でも安定
white check mark in green circle

過負荷防止機能(特許申請中)装備で、過酷な産業用アプリケーションに適合

多彩なオプション

  • 6種類の最大容量(6 kg、10 kg、20 kg、30 kg、50 kg、90 kg)を選択可能
  • 1.5~12 mの間で3種類のケーブル長を選択可能
  • 特殊産業用保護ハウジング付きバージョンがオプションで利用可能
  • 防爆バージョン (ATEX zone 1+21, zone 2+22)選択可能
white check mark in green circle

多彩なアプリケーション:6種類の選択可能な最大容量と広範なオプションによる

様々なオプションが利用可能

  • 特殊工業用保護ハウジング
  • 防爆バージョンとしても利用可能

技術資料ダウンロード

タイトル/詳細 言語
データシート
English
German
Japanese
Japanese
ブローシャー
English
Russian
Simplified Chinese
German
設置マニュアル
Italian
French, English, German
French, German, English
各種証明書
English
English
Declaration of Conformity
多言語
Explosion Protection: Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

多言語

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

多言語
防爆

PW4, PW10, PW12, PW15, PW16,

PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t)

French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16

Italian, Portuguese, French, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

PW10, PW12, PW15, PW16, PW22,

PWS, SP4, Z7 (except 2t)

Russian, English, German

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

English
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応