高剛性設計による高速計量で正確な結果
シングルポイントロードセルPW22: 精度クラスC3で超高速計量
PW22シングルポイントロードセルは、マルチヘッド計量器などの高速でダイナミックな計量に最適です。保護等級IP67なので、バルク材料の充填をはじめ様々な充填アプリケーションなど、産業環境で高い信頼性を必要とする工程に理想的です。
PW22は独特な高剛性で設計されているので、非常に高い固有共振周波数を持っています。このため、セトリング時間が短くなり計量時間が非常に短くなります。最大検定目量係数が高く、精度クラスC3なので、高い信頼性と非常に正確な計測が可能です。圧縮・引張両方向の過負荷防止機構(特許出願中)により、最大容量の5倍までの過負荷に耐えることができます。シングルポイントロードセルPW22には、幅広いバージョンが用意されており、保護ハウジング、6~90kg間で6種類の最大容量、異なるケーブル長などの組み合わせで利用できます。各容量レンジに対応した、標準フットプリントを使用。また、より厳しい動作環境には、防爆仕様(ATEX準拠)を選択可能です。
- 精度等級:C3マルチレンジ
- 最大容量:6 kg ~ 90 kg
- 保護等級:IP67
高精度計測
- 精度クラスC3までの正確な計測(OIML R60準拠)
- 最大検定目量係数が最大15,000で、高精度計測
- 高剛性と固有共振周波数により短い計量時間を保証
- 6線式技術による驚異的な信号安定性
- ねじり剛性と曲げ剛性が高い
- 偏心誤差補償
安全
- 保護等級IP67(EN 60 529準拠)で、産業環境での湿気や汚れに強い
- 過負荷防止機能(特許申請中)により最大容量の5倍まで可能
- 背の高い設計により偏心過負荷でも安定
過負荷防止機能(特許申請中)装備で、過酷な産業用アプリケーションに適合
多彩なオプション
- 6種類の最大容量(6 kg、10 kg、20 kg、30 kg、50 kg、90 kg)を選択可能
- 1.5~12 mの間で3種類のケーブル長を選択可能
- 特殊産業用保護ハウジング付きバージョンがオプションで利用可能
- 防爆バージョン (ATEX zone 1+21, zone 2+22)選択可能
多彩なアプリケーション:6種類の選択可能な最大容量と広範なオプションによる
PW22 CAD Step files
CAD図面をダウンロードする | ||
---|---|---|
PW22 製品CAD図面 |