世界的に動的計量では PW22 シングルポイントロードセルが最も革新的で信頼できる製品です。製品そのものが事実を語ります

  • 最短計量時間を実現するための可能な限り高い固有振動数
  • 過負荷防止機構が高い信頼性と長時間使用を確実に
  • 最高精度 (マルチレンジアプリケーション用の最小目量) が既にk標準品としてラインアップ
  • High version resisting off-center overload
  • 高速パッケージ用のスモールバージョン
  • 標準的な取付寸法

是非、ご自分で比べてみてください:過負荷防止機構と高速性は、このPW22が世界的にもユニークな高い性能を持ち、全てのロードセルの中で「スプリンター」的存在なのです。

主な特徴

  • 過負荷防止機構による高い許容過負荷High (特許申請中)
  • 最大容量: 6 kg、 10 kg、 20 kg、 30 kg
  • 高いトーションと曲げ剛性
  • OIML R60 準拠
  • 保護等級 IP 67
  • 素早い設置が可能
  • 動的計量アプリケーションに最適
  • 精度クラス: C3MR
  • 材質:アルミニウム

オプション

  • 保護用ハウジング
  • ケーブル長指定

Product Literature

タイトル/詳細 言語
データシート
English
German
Japanese
ブローシャー
English
Russian
Simplified Chinese
German
設置マニュアル
Italian
French, English, German
French, German, English
各種証明書
多言語
多言語
多言語
多言語
Declaration of Conformity
多言語
Explosion Protection: Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

多言語

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

多言語
防爆

PW4, PW10, PW12, PW15, PW16,

PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t)

French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

French, Italian, Portuguese, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

PW10, PW12, PW15, PW16, PW22,

PWS, SP4, Z7 (except 2t)

Russian, English, German

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

多言語

Order Numbers

1-PW22C3/6KG-1
1-PW22C3/10KG-1
1-PW22C3/20KG-1
1-PW22C3/30KG-1

HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応