PW4M
シングルポイントロードセル
シングルポイントロードセルPW4Mはコンパクトで、精度等級C3に適合した最大容量3kgのひずみゲージ式アルミロードセルです。容量別にモデルが用意され、そのすべてにOIMLR60の適合証明書が付属しています。小型梱包のバッチ処理や充填処理、ウェイトチェッカーに適しており、食品や飲料だけでなく医薬品、化粧品分野に活用できます。優れた計測精度で高いコストパフォーマンスを提供します。
C3、最大検定目量:3,000
10Kあたりのゼロ点に対する温度影響が極めて小さい:0.0140%/10K
偏心(オフセンタ)誤差補正
高精度ひずみゲージ式による規格準拠の高精度ロードセル
保護等級:IP65
シールド付接続ケーブル
磁場干渉を受けない(CE適合)
温度補償機構
定格温度補償範囲:-10 ~ +40 °C
磁場や温度影響がある場所でも高精度計測
1.5mの接続ケーブル(両端コネクタ付)
コンパクト、最大推奨設置面積:200×200mm
最大0.3kg、0.5 kg、2 kg、3kgの小容量に対応する4つの容量モデル
コネクタ付ケーブルの提供でセットアップが容易
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| PW4M - Data Sheet | English | |||
| PW4M - Datenblatt | German | |||
| PW4M - Prospetto dati | Italian | |||
| PW4M - データシート | Japanese | |||
| ブローシャー | ||||
| Analog single point load cells - Brochure | English | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Russian | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Simplified Chinese | |||
| Analoge Plattformwägezellen - Broschüre | German | |||
| 設置マニュアル | ||||
| Celle di carico da piattaforma - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| PW4MC3 - Mounting instructions | French, English, German | |||
| Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
| 各種証明書 | ||||
| PW4 - OIML Certificate of conformity | English | |||
| PW4 - Test certificate | English, German | |||
| PW4M - OIML Certificate of Conformity | English | |||
| PW4M - Test Certificate | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| PW4C, PW4M, PW4L, PW4S - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
柔軟な対応力
技術コンサルティング
速やかな対応