過負荷防止機構付PW4M-OPがラインナップに追加されました
PW4M: シングルポイントロードセル
シングルポイントロードセルPW4Mはコンパクトで、精度等級C3に適合した最大容量3kgのひずみゲージ式アルミロードセルです。容量別にモデルが用意され、そのすべてにOIMLR60の適合証明書が付属しています。小型梱包のバッチ処理や充填処理、ウェイトチェッカーに適しており、食品や飲料だけでなく医薬品、化粧品分野に活用できます。優れた計測精度で高いコストパフォーマンスを提供します。
過負荷防止機構付PW4M-OPがラインナップに追加されました
高精度ひずみゲージ式による規格準拠の高精度ロードセル
保護等級:IP65
シールド付接続ケーブル
磁場干渉を受けない(CE適合)
温度補償機構
定格温度補償範囲:-10 ~ +40 °C
磁場や温度影響がある場所でも高精度計測
コンパクト、最大推奨設置面積:200×200mm
最大0.3kg、0.5 kg、2 kg、3kgの小容量に対応する4つの容量モデル
コネクタ付ケーブルの提供でセットアップが容易
CAD図面をダウンロードする | ||
---|---|---|
PW4M 製品CAD図面 |
タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
---|---|---|---|---|
データシート | ||||
PW4M - Data Sheet | English | |||
PW4M - Datenblatt | German | |||
PW4M - Prospetto dati | Italian | |||
PW4M - データシート | Japanese | |||
PW4M-OP - Charactéristiques techniques | French | |||
PW4M-OP - Data Sheet | English | |||
PW4M-OP - Datenblatt | German | |||
設置マニュアル | ||||
PW4MC3 - Mounting instructions | French, English, German | |||
Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
各種証明書 | ||||
PW4M-OP - OIML Certificate of Conformity | English | |||
PW4M-OP - Test Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
PW4C, PW4M, PW4L, PW4S - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||