シングルポイントロードセルPW6C: 最大40 kg の静荷重を計量

シングルポイントロードセルPW6Cは、静的荷重の高精度計測用で、最大 40 kg までの様々な容量を選択できます。これは、ロードセル1台を使用する、商業用はかりやプラットフォームスケールに理想的です。シングルポイントロードセルPW6Cは、温度係数が低いため、マルチレンジアプリケーション用に最適です。ロードセルの公称(定格)変位量の増加により、過負荷防止の設定が容易になり、正確に調整ができるようになりました。実証済みのHBM技術のおかげで、シングルポイントロードセルPW6Cは、精度クラスC3MR(マルチレンジ)の精度でマルチレンジアプリケーションに使用できます。 

  • 精度等級: C3 MR (マルチレンジ )
  • 容量: 3 ~ 40 kg
  • 保護等級: IP67

高精度計測

  • 精度等級 C3 MR (マルチレンジ)および C6 の高精度重量計測
  • 温度係数が低いため、最小限のロードセル検定目量(Vmin)が可能
  • 6線式配線により非常に安定した計測定信号を提供、特に配線の温度と抵抗値に変動がある場合に効果的
  • オフセンタ負荷補償(OIML R76)
  • シールドケ-ブルによる高いEMC耐性(電磁両立性)
white check mark in green circle

正確な結果、高精度設計と電磁ノイズ耐性による

汎用性

  • センサの高さが低いので、フラットな計重器設計が可能
  • プラットフォーム寸法、最大300 mm x 300 mm までの計重器に最適
  • 業界標準に準拠した寸法
white check mark in green circle

業界標準に準拠したフットプリントのため、多くのアプリケーションに対応可能

豊富なオプション

  • 7種類の最大容量(3 kg、5 kg、10 kg、15 kg、20 kg、30 kg、40 kg)から選択
  • ケーブル長は 0.35 m ~ 6 m の範囲で選択
  • 6線式リード線の選択、ケーブル長の指定(オプション)
  • 複数のロードセルをパラレル接続するための信号出力調整
white check mark in green circle

ケーブル長と信号出力を個別に設定可能

技術資料ダウンロード

タイトル/詳細 言語
データシート
English
German
Italian
Japanese
ブローシャー
English
Russian
Simplified Chinese
German
設置マニュアル
Italian
Italian
French, German, English
French, German, English
各種証明書
English
English
Declaration of Conformity
多言語
防爆

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

English
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応