高い信頼性で短距離変位を計測
プランジャタイプの変位センサW1ELA/0は、プロセス進行中に短距離の変位を正確に計測
非常にコンパクトな変位センサW1ELA/0は、コイルボディとプランジャのみから構成されています。このため、センサを機械、システム、またはテストベンチに完全に組み込むことができます。また、温度範囲が-55 ℃ ~ +130 ℃に設定されているので、応用範囲がさらに広がります。変位センサW1ELA/0は、センサの中心から双方向に変位を確実に計測します。
コイル本体は、2つの計測コイルを直列に配置された構造で、両方で2ゲージ式ブリッジを形成しています。このブリッジは搬送波周波数4.8kHzのアンプと組み合わせて、4ゲージ式ブリッジ回路を形成します。
省スペースでマシン組込用の設計
マシン、システム、テストベンチの多彩なアプリケーションに対応
実用的な構造:簡単、堅牢、高い信頼性
The W1ELA/02 displacement transducer is also available in our Online Shop!
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| W1ELA/0 - Data Sheet | English | |||
| W1ELA/0 - Datenblatt | German | |||
| W1ELA/0 - Prospetto dati | Italian | |||
| 設置マニュアル | ||||
| W1ELA/0 - Mounting instructions | German, English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| W1E - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
柔軟な対応力
技術コンサルティング
速やかな対応