ルーズプランジャによる信頼性の高い変位計測
ルーズプランジャタイプの変位センサWA-Lは、信頼性が高く、非常に正確な計測結果を提供します。多様なアプリケーションで千回以上テスト済み
ルーズプランジャタイプのWA-Lシリーズは、技術的に洗練された実績のある電磁誘導型変位センサで、(計測範囲に比べ)コンパクトな設計が特長です。センサのコンパクトな寸法は、差動インダクタの原理に基づいたアクティブな1ゲージ式ブリッジ回路の採用によるものです。このブリッジ回路はセンサに組み込まれており、センサWA-Lを計測アンプに接続して4ゲージ式ブリッジ回路として使用します。
変位センサWA-Lは、汚れに強く、堅牢な機械構造しており、非常に安定した温度特性を持っています。このため、産業界のほぼすべての分野に適用可能であり、変位計測において顕著な成果を上げています。
長期間使用しても目に見えるほどの摩耗や裂傷が発生せず、高い信頼性で安定した計測
多種類のオプションを使用した構成が可能なので、個々のアプリケーションに理想的に適合した変位センサを選択
ルーズプランジャ付きのWA-L:
詳細については、HBMの 営業担当者 までお問い合わせください。
Order the WA-L displacement transducers with loose plunger now in our Online Shop!
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| WA - Caractéristiques techniques | French | |||
| WA - Data Sheet | English | |||
| WA - Datenblatt | German | |||
| WA - Prospetto dati | Italian | |||
| 設置マニュアル | ||||
| WA - Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
| WA - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| WA - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
| WA - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
柔軟な対応力
技術コンサルティング
速やかな対応