ひずみゲージTT-3/100を使用して温度を計測することができます。ひずみゲージの外観を持ち、同じ方法で、簡単かつ柔軟に取り付けられます。ゲージは曲面にも適用できます。TT-3/100のもう一つの利点は、温度変化に対する応答時間が非常に短いことです。TT-3/100の温度データを処理するには、 計測エレクトロニクス (例えば、抵抗値も計測できる計測アンプ)が必要です。
TT-3/100 - 温度センサ
ひずみゲージTT-3/100を使用して温度を計測することができます。ひずみゲージの外観を持ち、同じ方法で、簡単かつ柔軟に取り付けられます。ゲージは曲面にも適用できます。TT-3/100のもう一つの利点は、温度変化に対する応答時間が非常に短いことです。TT-3/100の温度データを処理するには、 計測エレクトロニクス (例えば、抵抗値も計測できる計測アンプ)が必要です。

従来の金属ひずみゲージと同様の取り扱い
湾曲面に設置可能

小型センサなので小さな試験片にも簡単に設置

温度変化に対する応答時間が非常に短い
5 µmの薄いニッケル計測グリッド
はんだタブ付き

計測対象への影響が最小限
ご発注 | 公称(定格)抵抗値 | 寸法 [mm/inch] | ||||
計測グリッド | キャリア | |||||
Ω | a | b | c | d | ||
| 100 | 3 | 3.3 | 6.6 | 4.7 | |
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| TT-3 - Caractéristiques techniques | French | |||
| TT-3 - Data Sheets | English | |||
| TT-3 - Folha de dados | Portuguese | |||
| TT-3 - Hoja de cracterísticas | Spanish | |||
| TT-3 - Prospetto dati | Italian | |||
| TT-3 - データシート | Japanese | |||
| TT-3 - 數據表 | Chinese | |||
| TT-3/100 - Datenblatt | German | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
| Tech Notes | ||||
| TT-3/100: Einsatz von Foliensensoren zur Temperaturmessung | German | |||
| TT-3/100: Using Foil Sensors for Temperature Measurement | English | |||