耐湿性と耐化学薬品性
標準ワイヤ付きエンキャプスひずみゲージ: 防湿性と化学物質耐性
LE11は撚り線標準ワイヤ付エンキャプスひずみゲージです。 保護等級IP67に準拠(使用されている接着剤に対する耐化学薬品性を保持)しています。 フルオロポリマーにより絶縁された標準ワイヤ1mが付属しています。
LE11ひずみゲージは、特別なプラスチック材料で密封されており、防湿性や耐化学薬品性(硫酸や硝酸などの強酸を除く)を持っています。 また、LE11は湿度が変動しても非常に安定したゼロ信号を保持できる特長があります。
LE11は2ワイヤか4ワイヤ接続の選択ができます。 公称(定格)抵抗値は350Ωで、温度応答は鉄鋼に適合しています。
保護等級IP67
特別なプラスチック材料で完全に密封

耐湿性と耐化学薬品性
カプセル密封型、撚り線配線済み
ステンレス製
計測グリッド:3 mm

湿度変化に対して、ゼロ信号安定性に優れています。
フッ素樹脂絶縁材使用、1 m 撚り線
2線式または4線式回路

苛酷な環境や漏電に対し高い耐性の線材使用
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| LE11 - Caractéristiques techniques | French | |||
| LE11 - Data Sheet | English | |||
| LE11 - Datenblatt | German | |||
| LE11 - Folha de dados | Portuguese | |||
| LE11 - Hoja de características | Spanish | |||
| LE11 - Prospetto dati | Italian | |||
| LE11 - データシート | Japanese | |||
| LE11 - 數據表 | Chinese | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||