LE11は撚り線標準ワイヤ付エンキャプスひずみゲージ(SG)です。 保護等級IP67に準拠(使用されている接着剤に対する耐化学薬品性を保持)しています。 フルオロポリマーにより絶縁された標準ワイヤ1mが付属しています。

LE11ひずみゲージは、特別なプラスチック材料で密封されており、防湿性や耐化学薬品性(硫酸や硝酸などの強酸を除く)を持っています。 また、LE11は湿度が変動しても非常に安定したゼロ信号を保持できる特長があります。

LE11は2ワイヤか4ワイヤ接続の選択ができます。 公称(定格)抵抗値は350Ωで、温度応答は鉄鋼に適合しています。

 

 

製品概要

材質

特別なプラスチック材

計測グリッド長

3 mm

備考

2 又は 4 線Fluoropolymer雑円ワイヤ

抵抗値 (Ohm)

350

主な特長

  • 保護等級 IP67
  • 1 m 長Fluoropolymer絶縁標準接続ワイヤ付き
  • 特別なプラスチック材による完全エンキャプスレーション(カバー)で、防水と化学薬品への耐久性を実現
  • 水分が変化しても素晴らしいゼロ信号安定性
  • 2線式あるいは 4線式のどちらかを選択

Product Literature

タイトル/詳細 言語
ブローシャー
German
English
Download: Technical Article / White Paper
English
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応