AK22: ひずみゲージ保護用コーティング材 - 接着力が強い軟質パテ
AK22は、ほとんどの物質に付着する、丈夫で混練可能な粘土状の軟質パテです。パテは手で混練し計測点に貼り付けられます。より効果的に計測点の保護を行うには、軟質パテAK22の上に 軟質パテ付きアルミホイルABM75を張り付けることをお勧めします。さらに、第3層として シリコンゴムSG250 を使用し最適な計測点保護することをお勧めします。
AK22はその自重のため、非常に速い加速(ストローク、高速回転など)が加わると、位置がずれる場合がある点にご注意ください。
ひずみゲージ保護用被覆材AK22は、室温で約2年間保存できます。
- AK22:ひずみゲージ用の柔軟で混練可能な化合物コーティング材
- 温度範囲:-30 ℃ ~ 120 ℃
- 設置方法:手で貼り付け
技術情報ダウンロード
タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
---|---|---|---|---|
データシート | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
取扱指示書 | ||||
AK22 - Instructions for use | French, German, English | |||
AK22 - Istruzioni di impiego | Italian | |||
安全指示書 | ||||
AK22 - 安全マニュアル | 多言語 | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||