PU140 は、ポリウレタンラッカー揮発剤をベースにした、室温硬化型カバー剤です。PU140 は素晴らしい物理的および電気的な特性を持っています。素早く乾燥し、金属とプラスチックにしっかり結合し、高い弾性を見せます。

PU140 の特徴は:

  • 例えばエタノール、オイル、ディーゼル油など、化学薬品や揮発剤に対する耐性はある
  • 有機化合物や塩素炭化水素に対する耐性は無い

PU140 は、貼付されたストレインゲージを水や湿度、液化成水、塩を含んだ空気環境、熱帯気候、オイル、グリースなどから保護します。また、その粉塵に対する耐性から、硬化後には機械的ダメージに対する保護の役割も果たします。

許容使用温度範囲は −40 ℃ ~ +140 ℃ です。

PU140 は、例えば NG150 のような、メチルエチルケトン(MEK)を含む他のカバー剤と併用することはできませんのでご注意下さい。

主な特徴

  • 色/外観 明るい黄色
  • 引火点: +57 ℃ [+134.6 °F]
  • 粘度: 約240 mPa・s
  • 固体含有率: 48% ±2
  • 伸び: 10%
  • 許容温度範囲: -40 ~ +140℃
  • Disruptive breakdown: 80 kV/mm
  • 比抵抗 (100 Hzにおいて): 1015 Ω ・cm
  • 誘電体抵抗 (100 Hzにおいて): 3.6
  • 誘電損率 (100 Hzにおいて): 0.042

Product Literature

タイトル/詳細 言語
ブローシャー
German
English
取扱指示書
French, English, German
Italian
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから