高信頼性:ECタイプ試験証明書付き
危険領域の本質安全計測回路をサポートするツェナーバリアSD01A
HBMは、キャリア周波数アンプおよびアース設置されたDCアンプに接続された、ひずみゲージセンサをサポートするためにツェナーバリアSD1Aを選択しました。計装制御技術では、小さな電圧と電流を安全な範囲内に収めるためにツェナーバリアが使用されています。ツェナーバリアには、本質安全回路が含まれており、潜在的爆発性雰囲気領域(危険領域)内に設置された本質安全装置(例えば、ロードセルまたは力トランスデューサ)に接続して使用します。
- 6線構成の4ゲージ式ブリッジ回路のひずみゲージセンサ/変換器に適合
- 使用可能なHBMエレクトロニクス:PMX、ClipX、digiCLIP、MGCplus、PME、MVD、Clip、RM4220
- ECタイプ試験証明書: BAS01ATEX7005(Ex II(1)GD、[Ex ia] IIC)
高信頼性
本質安全装置用に最適化された安全バリアを3台使用:力センサやロードセルなどのすべての一般的なひずみゲージセンサ・変換器用
TÜV99 ATEX 1484 X II 3G Ex nA IIC T4 Gc適合宣誓書に従って、Zone 2非危険地区と危険地区を保護・分離

高い安全性
キャリア周波数計測アンプ用、またはアース設置されたDCセンサ電源用
使用可能なHBMエレクトロニクス:PMX、ClipX、digiCLIP、MGCplus、PME、MVD、Clip、RM4220
回路図と配線図を含む詳細な技術資料提供

HBMセンサとHBM計測アンプに特に適合
何度も実証済み
制御キャビネット内のDIN 50022準拠のDINレールに設置可能
ECタイプ試験証明書 BAS01ATEX7005(Ex II(1)GD、[Ex ia] IIC)

プロセスおよび工場オートメーションの多くのアプリケーションに適合
技術資料ダウンロード
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| SD01A - Data Sheet | English | |||
| SD01A - Datenblatt | German | |||
| 安全指示書 | ||||
| SB01A, SB02A, SD01A - Safety Instructions | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
| Explosion Protection: Declaration of Conformity | ||||
| ExGuide 16 ATEX 0001 - EU Declaration of Conformity | English, German | |||
| SB01A / SB02A / SD01A - ExGuide 16 ATEX 0001 (Edition 2) Statement of Conformity | English, German | |||
| Tech Notes | ||||
| SD01A - Control Drawing | English | |||