主な仕様

  • Bus: RS-485 / RS-422
  • ケーブル長: (bus全体): <1000 m
  • 接続可能な4線式HBM製品:
    • デジタルロードセル: C16i, FIT®
    • 電子式デジタル変換器: AED9101B, AED9201A
    • AD104-R5を使ったデジタル計測チェーン
    • 計量エレクトロニクス: WE2107、WE2108、WE2110、DIS2116
  • 接続可能な2線式HBM製品:
    • 電子式デジタル変換器: AED9101B
    • AD105を使ったデジタル計測チェーン
  • 供給 (アクティブ・バス・ターミネーション用):
    • 動作電圧 (DC) 6 V ~ 15 V ~ 30 V
    • 消費電流 VKK (バス・ターミネーションのみ) ≦ 30 mA
  • 温度範囲:
    • 温度補償範囲: -10 ℃ ~ +60 ℃
    • 許容温度範囲: -20 ℃ ~ +70 ℃
    • 保存温度範囲: -40 ℃ ~ +85 ℃
  • 材質:
    • ハウジング: ステンレス
    • スリーブナット: ニッケルメッキ真鍮
    • クランピングコーン: ネオプレイン
  • 重量(概算): 800 g
  • EN60529 (IEC529)に基づく保護等級: IP65

VKD2R-8 デジタルジャンクションボックス(和算箱)

  • 2線式/4線式バス RS-485 / RS-4222 シリアルインターフェイス
  • エレクトロニクスユニットと、HBMデジタル変換器を最大8台まで接続可能
  • アクティブ・バス・ターミネーション
  • EMC対策済み
  • 保護等級 IP65

Order Number

1-VKD2R-8

HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応