VKK1-4/VKK1R-4ジャンクションボックスは最大4つの6線式ロードセルの並列接続を可能にします。HBMのシールドデザインはEN 45 501に基づくEMC保護となっています。

このターミナルボックスは、従来型のらせん構造シールドでも接続できますが、この場合EN 45 501準拠EMC保護は制限され、電磁妨害波の影響下では計測エラーが発生することがあります。

Material: Aluminum, nickel-plated brass, neoprene

Protection class: IP65

Temperature range (°C): -20...+85 [-4...+185]

Order Numbers

1-VKK1-4A
1-VKK1R-4

HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応