C16タンク計重モジュールは、工業用タンク、石炭バンカー、液体・気体用タンクに最適の特性を備えています。
亜鉛めっき製、ステンレス製、全ての計重モジュールには振れ止め機構ステイロッドが組み込まれ、風などで発生する水平方向の振れを吸収します。その他には、簡単に取り付けられる浮き上がり防止機構を備えています。
C16の技術の核は自動調芯・振り子型ロードセルです。
C16計重モジュールの主な仕様は以下の通りです。
- 精度等級: D1、C3 (OIML)
- ATEX95 zones 1+21, zones 2+22
- FM 認証 (防爆・アメリカ)
- 過電圧保護
最大容量は20tから200tです。これにより、最大約 400 tの取引証明用タンクの設計・製造が可能となります。計測データを商取引上有効とするためには、DIN 18800に基づき、第三者機関の認定を受ける必要があります。
主な特徴
- OIML R60 準拠 自己佇立型 C16AロードセルC3クラス使用 (200t は0.1%)
- ステイロッドによる振れ止め機構
- 浮き上がり防止機構(オプション)
- メンテナンスフリー
- 高さを制限したコンパクト設計
- 取り付け容易
- ステンレス製
定格荷重: 20 t / 30 t / 40 t /60 t / 100 t / 200 t
Product Literature
CAD 図面
Order Numbers
1-C16/M1LB20T
1-C16/M1LB30T
1-C16/M1LB40T
1-C16/M1LB60T
1-C16/M1LB100T
1-C16/M1LB200T