C16タンク計重モジュールは、工業用タンク、石炭バンカー、液体・気体用タンクに最適の特性を備えています。

亜鉛めっき製、ステンレス製、全ての計重モジュールには振れ止め機構ステイロッドが組み込まれ、風などで発生する水平方向の振れを吸収します。その他には、簡単に取り付けられる浮き上がり防止機構を備えています。

C16の技術の核は自動調芯・振り子型ロードセルです。

C16計重モジュールの主な仕様は以下の通りです。

  • 精度等級: D1、C3、C4 (OIML)
  • ATEX95 zones 1+21, zones 2+22
  • FM 認証 (防爆・アメリカ)
  • 過電圧保護
  • デジタル出力

最大容量は20tから400tです。これにより、最大約1,200tの取引証明用タンクの設計・製造が可能となります。計測データを商取引上有効とするためには、DIN 18800に基づき、第三者機関の認定を受ける必要があります。

主な特徴

  • OIML R60 準拠 自己佇立型 C16AロードセルC3クラス使用 (200t は0.1%)
  • ステイロッドによる振れ止め機構
  • 浮き上がり防止機構(オプション)
  • メンテナンスフリー
  • 高さを制限したコンパクト設計
  • 取り付け容易
  • ステンレス製

定格荷重: 20 t / 30 t / 40 t /60 t / 100 t / 200 t

Product Literature

タイトル/詳細言語
データシート
French
Japanese
English
German
Spanish
Italian
ブローシャー
English
German
Italian
設置マニュアル
Spanish
English, German
各種証明書

A35, B35, BBS, BLC, BLF, C2, C3H2, C3H3, C6A, C16, DEBA, H35, HLC, JRT, LCB, MBB, PLC, PLX, PW12, PW16, PW2F-2, PW2FC3, PW2G, PW6, PW10, PW15, PW15AH, PW22, PWA, PWS, RSC, RTN, S35, SB2, SB3, SBF, SP4, SS4, THC, TLC, U1A, U2A, U2B, Z6FD1, Z6FC3

English
Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

多言語
Explosion Protection: Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1

多言語
多言語
防爆

C16, C2, U2A, RTN

French, Italian, English, German, Spanish, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16

Italian, Portuguese, French, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z7 2t, Z16

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese

Order Numbers

1-C16/M1LB20T
1-C16/M1LB30T
1-C16/M1LB40T
1-C16/M1LB60T
1-C16/M1LB100T
1-C16/M1LB200T
1-C16/M1LB400T

HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応