C2A/M: 1 t ~ 10 t 用 タンク計重モジュール C2A/M: 1 t ~ 10 t 用 タンク計重モジュール | HBM

C2Aはプロセス計測や高精度重量計測に最適な計重モジュールです。浮き上がり防止機構、水平振れ止め機構などの機能を備え、オプションでステイロッドの取り付けも可能です。

材質はステンレス製で、荷重は振り子構造のベアリングを通して伝えられ、最小の荷重においても精度等級OIML C4商取引適合の超高精度を実現します。

C2A計重モジュールは、WELMEC 2.4(ヨーロッパ法定計量機関)適合で、プロセス計量、レベル測定などの超高精度計測に特に適しています。

取り付けが非常に簡単なため、組み立てにかかる時間とコストを大きく抑えます。C2Aは苛酷な環境下で使用されることが多いため、全てのモジュールはダミーロードセルが付いた状態で納入されます。これにより、計測システムが全て整った段階で初めてロードセルを取り付けることができます。

全ての仕様は、DIN 18800に基づき、第三者技術管理機関の承認を受けています。

主な特徴

  • コンパクト設計
  • ペンダルベアリング付き
  • 浮き上がり防止機構
  • 振れ止め機構
  • ダミーセル標準装備
  • 材質:オールステンレス
  • ステイロッド付き (ステイロッド無しも可能)
  • Technical Inspection Agency (TÜV) による認証

最大容量: 1 t / 2 t / 5 t / 10 t

Product Literature

タイトル/詳細言語
データシート
C2A/M1(L)BR - Prospetto dati Italian
ブローシャー
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
設置マニュアル
C2A/M1 Istruzioni di montaggio Italian
各種証明書
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
Declaration of Conformity
C2 (N / kN) - EU Declaration of Conformity 多言語
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

多言語
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
防爆
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Safety Instructions

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese

CAD 図面

クリックして、CAD図面をダウンロード

GDPR規定によりCAD図面のダウンロードには追加のご登録が必要です。ご了承ください。

Order Numbers

1-C2A/M1BR5T
1-C2A/M1BR10T

1-C2A/M1LBR5T
1-C2A/M1LBR10T

見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

Green check mark 柔軟な対応力

Green check mark 技術コンサルティング

Green check mark 速やかな対応