HBMの高品質ロードセルとロッカーピン構造による高精度計測
計量モジュールHLCMには、HBMの 高品質ロードセルHLCB が組み込まれており、精度クラスC3までの精度で計量できます。110キロから4.4トンまでの広範囲にわたる最大容量のロードセルを組み合わせることができるので、食品や建築資材産業におけるタンク計量やバッチ処理に理想的です。HLCMにはステイロッドとリフトオフ防止装置が一体化されているため、大きな横力がある場合でもタンクとサイロの安定性が保証されます。
計量モジュールには、自己センタリング式のロッカーピンが組み込まれており、最適な力の適用を保証し、校正なしですぐに使用できます。堅牢な亜鉛めっきまたはステンレス鋼のバージョンが用意されており、優れた耐食性と最大容量の2倍の過負荷に耐える強度が確保されています。IECEx / ATEX準拠の防爆バージョンのモジュールに堅牢な編組被膜の接続ケーブルを使用することで、さらに厳しい環境にも対応できます。計量モジュールHLCMはメンテナンスフリーで、組み込み済みのロードセルと標準的な取り付け穴を使用して、容易に設置可能です。
HBMの高品質ロードセルとロッカーピン構造による高精度計測
バリエーションが多く、高さが低いため、 様々な用途に応用可能
非常に高い信頼性が確保されており、タンク計量アプリケーションに最適!
柔軟な対応力
技術コンサルティング
速やかな対応