RTN タンク計重モジュールは、簡単に取り付けることができ、組み立てにかかる時間とコストを大きく削減します。そして、プロセス計測や重量測定に必要な全ての機能を備え、食品・建材製造、医薬品又は化粧品などの製造を高精度で行います。
RTNには二種類のモデルがあります。水平方向のバランスをとる必要がある場合にはエラストマーベアリングのRTN/M2LA、小さな荷重において最高の精度を得る必要がある場合にはロッカーピンタイプのRTN/M2LBをお使いください。
RTNは苛酷な環境下で使用されることが多いため、精密機器である変換器を保護する目的から、全てのモジュールはダミーロードセルが付いた状態で納入されます。これにより、計測システムにおけるRTNの位置決めをダミーロードセルを用いて行い、システムの準備が全て整った段階で、実際の計重モジュールに付け替えることができます。
RTNタンク計重モジュールの基本構造には、浮き上がり防止機構と振れ止め機構が備わっています。また、オプションでステイロッドの取り付けが可能です。HBMの全てのタンク計重モジュールは、商取引適合WELMEC 2.4 (ヨーロッパ法定計量機関) に準拠しており、独立技術監督機関による DIN 18800 認証を受けています。
RTN/M2L...-定格容量1tから33tまでのRTN ロードセル用タンク計重モジュール
主な特徴
- コンパクト設計
- ラバーメタルベアリングまたはペンデュラムベアリング搭載
- 優れた浮き上がり防止機構
- 振れ止め機構
- ダミーセル標準装備
- 材質:ステンレススチール(22tまで
- ステイロッド付き
Product Literature
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| RTN/M2(L)A - Data Sheet | English | |||
| RTN/M2(L)A - Datenblatt | German | |||
| RTN/M2(L)A - Prospetto dati | Italian | |||
| RTN/M2(L)A - データシート | Japanese | |||
| RTN/M2(L)A - 數據表 | Chinese | |||
| RTN/M2(L)B - Data Sheet | English | |||
| RTN/M2(L)B - Datenblatt | German | |||
| RTN/M2(L)B - Prospetto dati | Italian | |||
| RTN/M2(L)B - データシート | Japanese | |||
| RTN/M2(L)B - 數據表 | Chinese | |||
| ブローシャー | ||||
| HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
| Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | German | |||
| Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
| 設置マニュアル | ||||
| RTN/M2 - Mounting instructions | French, German, English, Spanish | |||
| RTN/M2 - Инструкция по монтажу | Russian | |||
| RTN/M2 Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| RTN - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||