Design based around HBM's load cell specifications
All-Fill International社は、袋詰め機の設計を1年前に開始し、HBM製ロードセルの仕様に基づいて設計を決定しました。同社の技術部長であるSimon Goulden氏は次のように語っています。「私たちは、十分な柔軟性を備えた信頼できるロードセルを求めていました。つまり、必要な精度が得られて、しかも計量プラットフォームを支持するのに十分な物理的強度を持つロードセルです。この用途では非常に頑丈な製品が求められますからね。」
袋詰め機は、多機能な設計になっており、追加的に5 kgの性能を持つロードセルに加えて、袋の他にペール(円筒形容器)やボックスに充填するための、様々なアタッチメントを装備することが可能です。