力計測における計測kエラーを回避するためには、力センサの提供する最重要特性を正しく解釈することが不可欠です。この技術資料では、以下の特性について詳しく解説します。
1. 一般的な特性
- 公称(定格)力(Fnom) : Nominal (rated) force
- 感度(c) : Sensitivity
- 相対感度誤差、引っ張り/圧縮(dc) : Relative sensitivity error tension/compression
2. 機械特性
- ゼロ信号 : Zero signal
- 公称(定格)変位(snom): Nominal (rated) displacement
- 剛性(cax) : Stiffness
- 基本周波数(fg) : Fundamental frequency
3. 力変換器に作用する力の特性
- (相対)最大作用力(Fg) : (Relative) maximal operating force
- (相対的な)制限力(FL) : (Relative) limit force
- (相対的な)破断力(FB) : (Relative) breaking force
- (相対的な)許容振動応力(Frb) : (Relative) permissible oscillatory stress
4. 電気仕様
- 入力抵抗(RE) : Input resistance
- 出力抵抗(RA) : Output resistance
- 励起電圧の作用範囲(BU,GT) : Operating range of the excitation voltage
- 基準励起電圧(Uref) : Reference excitation voltage
- 絶縁抵抗(RISO) : Insulation resistance
5. 温度の仕様
- 公称(定格)温度範囲(Bt,nom) : Nominal (rated) temperature range
- 動作温度範囲(Bt,G) : Operating temperature range
- 保管温度範囲(Bt,S) : Storage temperature range
- 基準温度(tref) : Reference temperature
6. 精度の仕様
- 直線性(dlin) : Linearity
- 相対可逆性誤差(ν) : Relative reversibility
- 相対クリープ(dcrf+E) : Relative creep
- 感度の温度係数(TKC): Temperature coefficient of sensitivity
- ゼロポイントの温度係数(TK0) : Temperature coefficient of the zero point