動きの激しい、ダイナミックな製造ラインに最適、圧電式力センサ CLP

溶接やケーブルアセンブリマシンに最適 - 薄型設計のワッシャ型圧電式力センサPACEline CLPは、そのコンパクトな設計から、システムや機械へ組み込みに理想的です。極めて薄型で、CLP/3 kN はわずか3 mm高さ。 80 kN 公称(定格)力の対応製品でもわずか 4 mm高さと、システムへのねじ留めも容易なコンパクトな筐体を実現しました。また溶接密閉構造により高い耐久性をもち製造ラインでの動きの激しいダイナミック計測には特に適しています。

圧電式力センサにはこの他にも様々なタイプがあります-「すべてのラインナップを見る」


M2.5~M14ボルトネジに完全対応-人気のCLPシリーズのラインナップが拡充

業界スタンダードであるM2.5~M14のすべてのボルト留めに対応し、接続部の再加工を要しないコンパクトなワッシャ型の圧電式力センサPACEline CLP。人気の本シリーズに3つの容量(3 kN、14 kN、36 kN).が加わりました。

省スペース設計

  • 高さ:3 mm (CLP/3KN) から5 mm (CLP/80 KN)
  • 外径:12 mm および 36 mm
  • 厳しいEMC環境での利用が可能
  • 堅牢なステンレス製、IP65(異なる長さのケーブル長を選択可)

スペースが限られた場所で正確な力の計測

ダイナミック計測および幅広い計測範囲

  • 硬質でkHzレンジの基本周波数計測に最適
  • CLPファミリ共通の高感度
  • ドリフトが少なくデータ精度が高い
  • 出力信号は設置方法や印加される力によってのみ影響を受ける

数ニュートンレベルの小さな力から数キロ単位まで、幅広い計測レンジを1台のセンサでサポート

利用環境を考慮した多様なアクセサリ

  • 実績あるチャージアンプ-保護等級IP65を上回る堅牢性
  • 和算箱は計測体と電気的に絶縁
  • 様々な長さ(チャージアンプに[適したプラグ付)を選べる耐ノイズケーブルと拡張アダプタ

多様なアクセサリで計測システムの設置を高速化:ガルバニック絶縁の採用により追加の絶縁ワッシャなどは不要

幅広いアクセサリをご用意

  • 多様なケーブル種を選択可能
  • センサを並列に接続できる和算箱
  • 従来型の設置に対応するプリストレスきっとをご用意
  • ケーブル延長用のカップリングもあり

PACElineシリーズ アクセサリ

HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応