小さい定格力でも高精度。極めて広い計測範囲において信頼性の高い結果が得られ、コストパフォーマンスにも優れています。
S字タイプロードセルS2M: 計測範囲: 10 N~1 kN
S字タイプ力センサS2Mは、引張・圧縮力を計測し、静的及び動的いずれの計測用途にも幅広く使用できます。
一貫して2 mV/Vと高い出力信号により優れたS/N比が保証されています。小さい力(定格(公称)計測範囲は10 N)も非常に高精度で計測でき、極めて信頼性の高いデータが得られます。組込み済みの過負荷防止機構により、S2Mは万が一の装置故障時に起こり得る極めて高い過負荷からも保護されています。
- 精度等級: 0.02
- 定格力: 10 N~1 kN
高精度
- ゼロ点の温度依存性が極めて低い(200ppm/10K)
- 非直線性、相対往復誤差、横力による影響がそれぞれ0.02%と最小限
- 公称(定格)力が10 Nでも、2 mV/Vの高い出力信号
- 優れたS/N比

過酷な条件にも耐える
- 公称(定格)力の1000%の限界力で過負荷停止
- フォースシャントが小さく、耐油性、耐薬品性がある、ケーブルキャリアに適合したPUケーブル

柔軟、堅牢、過負荷防止機構で最大限の安全性を確保
すぐに使用可能
- 各種共通ケーブル長をご用意
- 組立て済みのHBM計測アンプ用コネクタをご用意
- 各種構成を在庫としてご用意: 必要に応じて、お客様のデータ取得システムにすぐにセットアップできるTEDS電子データシート、ナックルアイ、校正サービスがご利用いただけます

プラグ&プレイで時間を節約: 手間のかかる現場でのはんだ付けやコネクタ組立てを削減
| CAD図面をダウンロードする | ||
|---|---|---|
| S2M 製品CAD図面 | ||
| S2M アクセサリCAD図面 |
豊富なアクセサリ
ナックルアイ
接続ケーブル
詳しくはデータシートをご覧ください。
S2M 技術資料ダウンロード
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| S2M - Caractéristiques techniques | French | |||
| S2M - Data Sheet | English | |||
| S2M - Datenblatt | German | |||
| S2M - Prospetto dati | Italian | |||
| ブローシャー | ||||
| Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
| Reliable force measurement - Brochure | English | |||
| 設置マニュアル | ||||
| S2M - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| S2M - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||