高精度、恒久的な高湿度と電磁ノイズ環境下でも高精度を維持
シングルポイントロードセルPWSE: 最大容量 750 kg、精度クラス C3
そのデザインにより、大容量の堅牢な PWSE シングルポイントロードセル は大型プラットフォームの使用にも最適です。
シングルポイントロードセルPWSEは、精度クラスC3で、 100 kg ~ 750 kg の大きな荷重の計測が可能で、大型プラットフォームやコンベアスケールでの使用に理想的です。PWSEは非常に小型で、様々な計量システムへ容易に統合できます。ステンレス製の筐体と堅牢なシリコンゴム容器を使用し、保護等級IP67の非常に堅牢な設計になっています。そのためPWSEは建設や医薬品業界などの過酷な計測環境での使用に最適です。
特別なボディ設計と標準ボルトで頑丈な取付けが可能なため、最大800 x 800 mmのプラットフォームで高い計測精度を保証します。優れたコストパフォーマンスにより、アプリケーションは幅広く、発売から数十年を経ても継続的な製品改良がおこなわれています。
- 精度クラス:C3 MR (マルチレンジ)
- 最大容量:100 kg ~ 750 kg
- 保護等級:IP67
高精度
- 最高精度クラスC3の高精度計量
- 計測容量と最大検定目量比が大きい:15,000
- 6線式の採用で卓越した信号安定性(ケーブル長は個別に調整可)
- 耐湿性が非常に高く、高耐久なキャリア箔を使用したPEEKひずみゲージ技術を採用
- 電磁両立性が高い

高い汎用性
- コンパクト設計で統合が容易
- 最大容量5種類 (100 kg、200 kg、300 kg、500 kg、750 kg)
- 最大 800 x 800 mm プラットフォームに使用可能、理想的な計測ボディの採用により

優れた汎用性、小さい設置面積、広い計測範囲
堅牢な設計
- ステンレス製の高耐久ハウジングとシリコンゴム製容器を採用
- 保護等級 IP67で、湿度や汚染に強い
- 強固なボルト締め可能、M10 (または12M ) 使用

過酷な産業用途に最適
技術資料ダウンロード
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| PWSE - Data Sheet | English | |||
| PWSE - Datenblatt | German | |||
| PWSE - データシート | Japanese | |||
| 設置マニュアル | ||||
| PWS - Mounting instructions | English, German, Dutch | |||
| PWSE - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
| クィックスタートガイド | ||||
| PWSE - Quick Start Guide | English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean | |||
| 各種証明書 | ||||
| PWS - EU Declaration of Conformity | English | |||
| PWSE - OIML Certificate of conformity | English | |||
| PWSE - Test Certificate | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| PWSE - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||