そのデザインにより、大容量の堅牢な PWSE シングルポイントロードセル大型プラットフォームの使用にも最適です。

PWSE は最大容量 100 ~ 750 kg を擁します。革新的なPEEKストレインゲージ技術を使用することと、十分に施行されたシリコンゴムカバーとの融合で、このシングルポイントロードセルは、他のタイプに比べて水分に対して非常に高い安定性を提供します。 PWSE は、保護等級IP67に準拠しています。

このロードセルはそのきわい体形状の堅牢的デザインのおかげで、最大積載面が600 x 800 mm と大きくすることができます。 PWSE はステンレス製で、非常に過酷な環境下であっても高い防錆性を発揮します。 そのため、化学工場食品工業での使用に理想的です。

PWSE シングルポイントロードセルはその堅牢なデザインから、幅広い分野での使用が可能です。確実なプラットフォーム、フロア、コンベアスケールが実現します。 さらに商取引用の従来型スケールにも使用可能です。 PWSEは プロダクションシステムの中に荷重センサとして組み込むのに理想的です。 お客様に手に入れていただけるメリットは、堅牢さと確実性、そしてさらには素晴らしい費用対効果ロードセルの設置の簡単さです。

PWSE 主な特徴

  • 保護等級 IP67
  • ステンレス製
  • 計測範囲: 100 ~ 750 kg
  • 最大積載麺: 600 x 800 mm
  • 精度クラス C3MR

Product Literature

タイトル/詳細 言語
データシート
English
Japanese
German
ブローシャー
English
Russian
Simplified Chinese
German
設置マニュアル
Italian
French, German, English
French, German, English
各種証明書
多言語
多言語
Declaration of Conformity
多言語
Explosion Protection: Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

多言語

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

多言語
防爆

PW4, PW10, PW12, PW15, PW16,

PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t)

French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

French, Italian, Portuguese, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

PW10, PW12, PW15, PW16, PW22,

PWS, SP4, Z7 (except 2t)

Russian, English, German

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

多言語
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応