PW15PH シングルポイントロードセルは、ステンレス製で完全密閉構造を採用し、独自のコネクタシステムを装備しています。コネクタがケーブルソケットに接続されたロードセルとともに密閉構造の機器を構成することにより、最高レベルの保護等級IP68/IP69K 適合が実現しています。

 PW15PHシリーズ・シングルポイントロードセルは、最も厳しい密閉要件を満たしており、クリーニングが容易かつ非常に堅牢であるため、食品業界でのご利用に最適です。点検時には必要に応じてロードセルをすばやく交換できるためメンテナンスがしやすく、システム稼動時間を最大化できます。


10kg-100kgの定格容量サイズにおける精密な計量


PW15PH の許容荷重は 10〜100 kg の範囲で、500 x 400 mm の計量プラットフォームに使用可能です。このロードセルは、さまざまな場面でご利用いただけます。生産システムや充填機用としてだけでなく、卓上やフロアに設置するスケール、ベルトコンベア用スケールなど従来型のスケール製造用としても最適です。革新的なシングルポイントロードセルは、ドイツ政府の度量衡関連機関(PTB:物理工学研究所)による認証を受けており、OIML R60 規則への優れた適合性を通してその評価を高めています。
クリーニングが容易で安全
完全密閉構造のロードセルとして、接続ケーブルも丈夫な材質が使われ、かつ優れたコネクタシステムを備えているためクリーニングが非常に簡単です。保護等級は最高レベルの IP68/IP69K を実現しており、例えば粉塵や湿気、酸・アルカリ洗浄剤の利用など厳しい条件下でも、安全にご利用いただけます。


最高の柔軟性で、ダウンタイムは最少


.長さ 12 m の上部な接続ケーブルにより、PW15PHシリーズは、幅広い場面でご利用いただけます。コネクタ付きケーブルには2種ありますが、その一方は衛生ケーブル資材に分類されており、保護等級は IP68/IP69K です。ロードセル自体はさらに用途が幅広く、非常に過酷な条件下での使用に対しても最適化されています。

  • コネクタ付きケーブル:1-KAB175-x-1:(x = 3/6/12m)、衛生的なケーブル材料、IP68/IP69K
  • コネクタ付きケーブル:1-KAB168-x:(x = 5/20m)、IP67

また、このロードセルは点検整備の際の取り扱いが容易なため、コストを削減するとともに、システム稼働時間を大幅に改善できます。

Product Literature

タイトル/詳細 言語
データシート
English
Japanese
German
ブローシャー
English
Russian
Simplified Chinese
German
設置マニュアル
Italian
French, German, English
French, German, English
各種証明書
English
German
Declaration of Conformity
多言語
多言語
Explosion Protection: Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

多言語
防爆

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

French, Italian, Portuguese, Spanish, German, English

PW10, PW12, PW15, PW16, PW22,

PWS, SP4, Z7 (except 2t)

Russian, English, German

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

多言語
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応