SomatCR: Rugged, mobile, CAN-based temperature data acquisition module
SomatCRは、厳しい温度条件への対応(-40°C -125°C) ならびに保護等級IP67を実現したコンパクトデータ収集システムです。過酷な温度条件での直接の温度計測が可能で、エンジンのハウジング、ギアボックス、ポンプ、発電システム、ほか幅広い産業アプリケーションに利用できます。
厳しい温度条件-40°C - 125°C 、 保護等級IP67を実現したコンパクトデータ収集システムSomatCRは過酷な温度条件での直接の温度計測を可能にします。エンジンのハウジング、ギアボックス、ポンプ、発電システム、ほか幅広い産業アプリケーションに対応します。
設置、配線、セットアップにかかる時間も低減でき、製品テストにかかる費用も低く抑えることができます。SomatCRは柔軟性が高く、CAN ISO 11898 2.0Bをベースにしたシステムや車両ネットワークに対応します。ボーレートは20 kbps to 1 Mbpsまで可変です。
CANバスにより複数のモジュールを接続できチャンネル数はほぼ無制限、距離は最大250mまでとることができます。SomatCRの電源は使い勝手のよいDC 10 -36Vを採用しています。最初の1台に印加すれば、ネットワーク全体に拡げられます。
SomatCRはCANバスとの相性が抜群です。 SoMat eDAQ、SoMat eDAQlite、MGCplus、QuantumXとのインタフェースでは、1台のSomatCRに車両ネットワークのコミュニケーション層(ECOM or ELCOM)から直接電源供給でき、ハードウェアクエリ機能によりシステム上でモジュールが自動認識されます。
SomatCRは16チャンネルのK、J、Tタイプの熱電対を接続できます。チャンネルごとに冷接点補償機能が実装され絶縁は最大500 V、精度は+/-0.5°Cです。
サンプルレートの設定も可能でチャンネルごとに0.1 to 15 Hzです。SomatCRにはデジタル/アナログフィルタが装備され、50Hzを超える高周波信号や50Hz/50Hzでのノッチをフィルタでき、電源系統の周波数帯域でのエリアシングを回避できます。
製品仕様
サイズ: 35.5mm x 217mm x 50.7mm
質量: 0.8 kg
温度条件: -40°- 125°C
保護等級: IP 67
熱電対:
- 熱電対 Kタイプ (-100 - 1350°C)
- 熱電対 Jタイプ (-100 - 760°C)
- 熱電対 Tタイプ (-100 - 400°C)
分解能: 24ビット
サンプリングレート: 15、10、5、1、0.5、0.2、0.1 Hz
精度: +/- 0.5°C
個別の冷接点補償
絶縁: 500V
電源
入力電圧: 8 - 36 VDC
消費電力: 1.5 W
SomatCR Brochure
Part numbers
SomatCR K type 16 channel:
1-MC1609-K-R
SomatCR J type 16 channel:
1-MC1609-J-R
SomatCR T type 16 channel:
1-MC1609-T-R
ソフトウェア/ファームウェアダウンロード
Product Literature
タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
---|---|---|---|---|
ブローシャー | ||||
SomatCR - Brochure | English | |||
操作マニュアル | ||||
SomatCR - CAN_Reference - Operating Manual | French, German, English | |||
Thermocouples SomatCR - Operating Manual | French, German, English | |||
安全指示書 | ||||
SomatCR - Safety Instructions | German, English | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
MC1609 - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
ソフトウェア | ||||
SomatCR Assistant Software
SomatCR Assistant is a configuration program for the thermo module MC1609. Its main functions are configuring the modules, doing test measurements with the current configuration and creating DBC files (Vector CAN-DB format) which describe the CAN messages generated by the modules. System requirements:
Date: 03/2013 | Version: 1.1.1.0 | Size: 8 MB | 多言語 | |||
SomatCR CAN configuration file
CAN configuration file (.dbc) for SomatCR Date: 02/2016 | Version: 2.0 | Size: 4 KB | 多言語 | |||