高精度な計測データによりダメージ解析を実施
LI66:組み込みアプリケーション用ひずみゲージ
Please Note: LI66 is discontinued and can be ordered for the last time on October 31, 2021.
近年、繊維複合材料の採用が増加していますが、この部材をシステマチックに最適化するには、負荷状況に関する正確な情報の活用が前提条件です。繊維複合材料の、生産管理、負荷監視、損傷解析、制御に関連する様々な要求を満たすためには、多くの場合、センサを組み込みことが唯一の方法です。LI66ストレインゲージは、繊維複合材製造プロセス中に構造体内部に直接埋め込むことができます。これにより、製造後にアクセスできない場所での計測が可能になります。

ひずみゲージLI66の最も顕著な特徴は、材料に埋め込まれたひずみゲージに接続するために垂直に取り付けられた2本の接続ピン(d = 0.6mm)です。計測用のリード線は構造体の外側の金メッキピンに接続するだけで済み、取り扱いが容易になります。組み込まれた、ひずみゲージはマトリックス樹脂によって材料に接着されています。ピン方式のメリットは、繊維複合材に計測リード線を埋め込む必要がない点です。
LI66の使用に関する詳細は、技術資料 「ひずみゲージの構造的統合」に記載されています 。
樹脂の亀裂および繊維複合材の層間剥離を発見するのに十分な感度
計測精度に影響する不要なひずみをリリース

高精度な計測データによりダメージ解析を実施

製造後の取扱いが容易

繊維複合材料に計測用リード線を埋め込む必要性がない
ご発注コード | 公称(定格)抵抗値 | 寸法 [mm/inch] | |||||
計測グリッド | キャリア | ||||||
Ω | a mm/inch | b mm/inch | c mm/inch | d mm/inch | Vmax | ||
![]() | LI66-10/350 | 350 | 10 | 3.8 | 22 | 10 | 2.5 |
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Reference Book | ||||
| Structural integration of strain gages | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||