光ファイバ式センサ用の、簡単に組み立てられるアクセサリ

HBM FiberSensingが提供の、パッチケーブル、ピグテール、光学アダプタなどのアクセサリを使用して、迅速かつ信頼性の高い方法で完全な光ファイバ式計測システムを構築できます。

 

光パッチケーブル

パッチケーブルは、光ファイバケーブルを延長するために使用します。ケーブルの両端には光プラグついており、光ソケットで接続できます。  

 

コア径9 µmのパッチケーブル:

  • FS82 - 屋内用パッチケーブル:ケーブル長が選択可能な屋内用光ファイバケーブル(9 µmコアファイバ、3 mm径のLSZHアウタバッファ、ケブラー補強、コネクタ2個付)
  • FS83 - 野外用パッチケーブル:ケーブル長20 mの屋外用光ファイバケーブル(6 µmコアファイバ、3 mm径のLSZHアウタバッファ、ケブラー補強、FC/APCコネクタ2個付)

 

コア径6 µmのパッチケーブル:

  • 1-OPT-PCOMF03LSZH: ケーブル長3 mの屋内用光ファイバケーブル(6 µmコアファイバ、3 mm径のLSZHアウタバッファ、ケブラー補強、FC/APCコネクタ2個付)
  • 1-OPT-PCOMF20LSZH: ケーブル長20 mの屋内用光ファイバケーブル(6 µmコアファイバ、3 mm径のLSZHアウタバッファ、ケブラー補強、FC/APCコネクタ2個付)
  • 1-OPT-PCOMF05ARM: ケーブル長5 m屋外用光ファイバケーブル(6 µmコアファイバ、3 mm径のPEバッファ、ケブラーおよびステンレススチール補強、FC/APCコネクタ2個付)
  • 1-OPT-PCOMF20ARM: ケーブル長20 m屋外用光ファイバケーブル(6 µmコアファイバ、3 mm径のPEバッファ、ケブラーおよびステンレススチール補強、FC/APCコネクタ2個付)

FBGセンサ用のHBM FiberSensingの光アダプタは光学的ロスを最小源にしながら、数個のセンサを直列に接続

1-FS80 100 - 光学アダプタ FC/FC
1-FS80 300 - 光学アダプタ SC/SC


詳細については、下記の「技術資料ダウンロード」セクションにあるPDF「HBM FiberSensing Accessories」を御参照ください。

 


1-FS-FIBERTESTER
光ファイバーシステムのトラブルシューティングに使用される赤色レーザー光源により、たとえば光ファイバの断線を判別したり、曲げ半径を評価したりできます。ファイバテスタの光接続ソケットは、FC/APCプラグ用に設計されています。

 

 

 


1-FS-CLEANER
光コネクタ用クリーニング器具

 

 

 

 

 

1-FS-SPLITTER
FC/APCコネクタ付き光ファイバ・スプリッタ 1x2

HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから