T40FM Digital Torque Transducer
TIM-EC は、トルクや速度信号をEtherCATにフル・デジタル転送できる非常に柔軟性の高いインタフェースモジュールです。
フィールドバスをベースにした自動化・制御システムに利用できます。例えば電気、エンジンルームやトランスミッション、ポンプ、コンプレッサーなどのテストベンチなどでの利用に最適です。EtherCATフィールドバスにより、高アウトプット、高帯域でのリアルタイム高速・高精度通信が可能になります。シミュレーションにも利用も可能で、試作品がない開発の初期段階でも、仮想モデルを使ったベンチ試験が可能になります。
TIM-ECは グループ遅延がわずかなため、コントロールループの実行には大きなメリットとなります。トルクや速度信号を高精度に取り込み、シンプルかつリアルタイムに制御システムや自動化システムにデータを転送できます。優れた柔軟性を提供する自動化インタフェースに診断用インタフェースが加わりました。TIM-ECは今後リリースをしていく予定のTMCインタフェースを搭載したトルクセンサに接続が可能になります。
TIM-EC Product Literature
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| TIM-EC - Data Sheet | English | |||
| TIM-EC - Datenblatt | German | |||
| TIM-EC - データシート | Japanese | |||
| ブローシャー | ||||
| Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | German | |||
| HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
| HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
| HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
| HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
| Torque - 小冊 | Chinese | |||
| 設置マニュアル | ||||
| TIM-EC - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
| TIM - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
| ファームウェア | ||||
|
TIM-EC Firmware
Firmware for TIM-EC Torque Interface Module for EtherCAT. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Date: 08/2019
|
Version: 1.51
|
Size: 1 MB
| 多言語 | |||
| ソフトウェア | ||||
|
TIM-EC - XML / ESI File
Device description for TIM-EC Torque Interface Module for EtherCAT. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Date: 08/2013 | Version: 1.11 | Size: 3 KB | 多言語 | |||
ソフトウェア/ファームウェアダウンロード
Click here to download the latest version of the TIM-EC software and firmware