計測またはテスト作業に適したアクセサリを探してください。信号調整モジュール、1ゲージ式ひずみゲージ用アダプタ、その他のアクセサリを選択してください。

QuantumXシリーズ SCM-HVアンプモジュール

 

QuantumX SCM-HVアンプモジュールを使うことにより、QuantumXシリーズで300V(CAT II)までの電圧計測が可能になります。

 

AC駆動機器、DC駆動機器、電磁アクチュエータ、バッテリからの電圧データを収集できます。ピーク電圧から計測機器を保護し安全な計測が可能です。

TEDS対応でデータ収集装置に自動的にセンサ設定が反映されます。HBMのデータ収集システムは拡張性に優れ、CANバスで電気量、機械量、温度を同時に入力できます。優れたcatman APソフトウェアにより、データの解析も可能です。計測値はCANやEtherCATにより伝送できます。

アプリケーション例

次のような電気量の計測に適しています:

  • 電磁/油圧アクチュエータ
  • AC駆動機器、DC駆動機器
  • DCバッテリ
  • パルス誘導式の油圧バルブ内の電磁コイルやイグニッションコイル
  • DCとAC混在のアクチュエータからの重畳信号

特長

  • 高電圧区域での電圧計測
  • ピーク電圧時の入力チャンネルの保護
  • IEC、VDEに準拠した低電圧時の安全な計測
  • 60V以上での低電圧計測

ひずみゲージ計測用(1ゲージ式 )QuantumX SCM-SG120/350/700/1000アダプタ 

データ収集システムQuantumXシリーズをサポートするSCM-SG120/350/700/1000は、1ゲージ式ひずみゲージの計測が可能です。

アダプタは、3つの受動レジスタを使った1ゲージ式です。モデルは2種類で、120Ω、もしくは350Ω以上の抵抗器に対応し、直接D-Sub-HDソケットに固定されます。

モジュールのインストールやパラメータ設定は非常に簡単です。3線式ワイヤをハンダ付したアダプタを計測アンプに挿入します。ブリッジ、ゲージファクタ、ブリッジ励起、物理ユニット、キャリブレーションデータなど、設定したパラメータがソフトウェア経由でアダプタに保存されます。

SCM-SG120/350/700/1000

  • ひずみゲージの計測
  • 既存機能のアップグレードが簡単
  • ひずみゲージ120または350の2種類をサポート
  • 対象モデル: MX840、MX840A、MX440A、MX410

 

特長

  • 既存機能のアップグレードが簡単
  • TEDS対応でパラメータ設定がスピーディ
  • 参照信号を使ったシャント校正

QuantumX UPX001 – 無停電電源

移動体データ収集では、計測装置はしばしば車両バッテリによって駆動されています。電圧降下や電圧喪失による計測の中断を避けるため、無停電電源装置(UPS)が使用されています。これは通常、ほんの数秒間続くコールドクランキング状態の間、計測装置への電源電圧を確保します。

特長:

  • 電圧降下、短時間の停電、過電圧状態からの保護
  • 最大80秒のバッファを提供
  • 約50秒で急速充電

その他アクセサリ

  • 標準バックプレーン (BPX001)
  • ラックマウント用バックプレーン (BPX002)
  • モジュール固定用ケースクリップ (CASECLIP)
  • モジュール固定用ケース保護 (CASEPROT)
  • AC/DC電源 (NTX001)
  • 電源供給ケーブル (KAB271-3)
  • GPS/GNSS センサ (1-GPS-USB-18Hz)
  • 1ゲージ式ひずみゲージ計測用アダプタ (SCM−SG120 / 350 /750 /1000)
  • 外部温度補償 (THERMO−MXBOARD)
  • アダプタ BNC-to-DSubHD (SUBHD15-BNC)
  • SubHD15 ポートセーバー (SUBHD15-SAVE)
  • Thermo Mini タイプK または タイプT、TEDS付き (THERMO-MINI)
  • プッシュインコネクタ (CON-S1015)
  • TEDS EEPROM (TEDS-PAK)
  • Ethernet ケーブル CAT5+ (KAB239)
  • FireWire モジュール間 (KAB272)
  • FireWire モジュールからPC (KAB293)
  • FireWire 1394b PC-CARD (IF001)
  • FireWire 1394b expressCard/34 (IF002)
  • 信号調整モジュール用FireWireのエキステンダ (SCM−FW-EXT)

技術資料ダウンロード

タイトル/詳細 言語
ブローシャー
English
Chinese
English (US)
German
Portuguese
Japanese
操作マニュアル
English
English
German
Italian
Chinese
English
Japanese
English, German
English, German
Italian
アクセサリ
English, German
German, English
Italian
English
English
German
English, German
German, English
Italian
French, German, English
English
Declaration of Conformity
多言語
Russian
Russian
多言語
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから