コンパクト設計で応用範囲が広い。計測の不確かさが小さく、計測範囲が広い。衝撃や振動に強く、EMC認証済みで信頼できる結果が得られる。
U9C 力センサ:引張/圧縮用力センサ
コストパフォーマンスの高いU9Cシリーズの力センサは狭い場所での引張力・圧縮の計測が可能です。
基本周波数が高いため、高速な測定に適しています。すべてのひずみゲージベースのトランスデューサのように、U9C力センサは、静的な力を
高精度、長期的に安定して測定することを可能にします。また、ステンレス鋼からの溶接設計により、堅牢性と高い耐荷重能力の両方を保証します。
- HBM精度等級: 0.2
- 計測範囲: 50 N~50 kN
小型
- 直径が短い
- 薄型
- DIN準拠のステンレス溶接タイプ
- EMC認証済み

ダイナミック
- 高剛性
- 軽量

高い剛性でセンサ変位幅が小さい - 変位センサと組み合わせて、力-変位計測に理想的;基本周波数が高くダイナミック・プロセスに最適
すぐに使用開始
- ケーブル長を選択可能
- HBMアンプ用コネクタ(オプション)
- TEDS対応(オプション)
- ドラッグチェーンケーブル

プラグ&プレイで現場での溶接や配線がなくなり時間を節約
| CAD図面をダウンロードする | ||
|---|---|---|
| U9C 製品CAD図面 | ||
| U9C アクセサリCAD図面 |
Extensive range of accessories
- Knuckle eyes
You will find more information in the data sheet.
技術資料ダウンロード U9C
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| U9C - Caractéristiques techniques | French | |||
| U9C - Data Sheet | English | |||
| U9C - Datenblatt | German | |||
| U9C - Prospetto dati | Italian | |||
| U9C - データシート | Japanese | |||
| ブローシャー | ||||
| Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
| Reliable force measurement - Brochure | English | |||
| 設置マニュアル | ||||
| U9C - Mounting instructions | French, German, Italian, English | |||
| クィックスタートガイド | ||||
| U9C - Quick Start Guide | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| U9C, C9C - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||