1 MS/s ユニバーサルデータ収集モジュール(GN441)

この超高速アンプ付き高性能入力ボードは、差動計測や絶縁計測からIEPEベースの振動計測、シャントベースの電流計測まで様々な計測に使用できる、高い汎用性を持つユニークな設計になっています。

この汎用アンプ入力ボードは入力チャンネルを4個備えており、16ビットの分解能で最大1MS/sでサンプリングできます。チャンネルの電圧範囲は±10mV~±100Vまであるので、ほとんどのアプリケーションに対応。真の光アイソレーションにより、最大250V RMS同相電圧までの計測が可能になります。オンボードの差動入力アンプは、テスト中のデバイスや計測配線からのノイズを除去します。各アンプは、一般的に80デシベルの高いCMRRを提供しています。

「IEPEモード」に切り替えると、アンプは定電流供給タイプの、振動センサと加速度センサのあらゆるタイプをサポートできます。「電流モード」では、安全で絶縁された一体型の内蔵シャントが使用でき、外付けシャント抵抗なしで1アンペアまで計測できます。

Key Features

  • Full differential and/or isolated measurements
  • Support off IEPE transducer and shunt-based current measurements
  • 4 analog channels
  • Balanced differential inputs
  • ± 10 mV to ± 100 V input range
  • 250 V DC Isolation
  • User selectable digital Bessel and FIR filters
  • 1MS/s sample rate
  • 16 bit resolution
  • 512 MB memory
  • 2 Isolated BNC connectors for each channel

Related Products

HBMへのお問合せ HBMやHBMの製品について「もっと詳しく知りたい」、「わからないことがある」、「こんな製品を探している」などございましたら、お気軽に下記お問合せフォームでご連絡ください。