船舶エンジンの最適な運転条件を獲得する上で最も重要な制御用負荷信号を高い精度で計測
船級取得済みのトルクセンサ T40MARで負荷を高精度計測
高精度トルクセンサT40MARは、船舶用エンジンからの負荷信号を収集し、エンジン制御の効率を改善します。負荷信号はドライブトレインのトルクと速度を計測します。
国際指令(MARPOLなど)の準拠と大幅な燃料の節約が可能です。
- HBM精度等級: 0.15
- 船級取得済み
高精度・高信頼性
- 最大400kN・mまでのトルクを直接計測
- 非常に高精度
- 高速制御により信号遅延を最小化
- 非接触式の計測信号で100%メンテナンスフリー
- 設定パラメータ: パラメータは停電時でも保存
- 長い耐用年数

堅牢・フェールセーフ・高効率
- 極めて高い剛性のセンサ設計で運転時の高い耐振性
- 設置や拡張が容易
- 大幅な燃料の節約が可能
- 拡張可能なアナログとデジタル信号出力を含む完全パッケージ

船舶用として認定された信頼できる操作性と安全性
船級取得済み
- 船舶用の公的認証を網羅(MP60センサエレクトロニクスを含む):
- DNV-GL
- ABS
- BV
- KR
- CCS
- RINA
- Ice Class BV1A
- カスタム設計可能

船舶用として認定された信頼できる操作性と安全性

国際海事基準の認定済み
トルクセンサT40MARはMP60計測エレクトロニクスと組み合わせて、以下の海事資格に認証されています: