堅牢

  • 動作温度範囲:-40 ~ +80 °C
  • 保護等級:IP65 / IP67
  • 耐振動:10 G以上
  • 耐衝撃:75 G以上

過酷な計測環境でも高精度な計測

優れたパフォーマンス

  • トルク、回転速度、角度、位置、変位の収集
  • 最高サンプリングレート:100 kS/ch
  • 最高帯域:40 kHz
  • 振動解析
  • ディファレンシャル角度計算

高い安定性

柔軟

  • 過酷な計測環境でのモバイル計測
  • テストベンチ計測
  • 他のデータ収集システムとの高い親和性
  • Ethernet TCP/IPインタフェース
  • IEEE 1588 (PTPv2)による同期計測

高い統合性/拡張性

 

CX23-Rはいつでもどこでも簡単確実にデータ収集や分析が行える耐環境型データレコーダです。

 

 

Direct access to measurement data

SomatXR CX23-RはWEBインタフェースに対応しているため、ソフトウェアをインストールせず簡単に操作できます。また計測ポイントから離れた場所でもチャン ネルの設定やタスクの監視、計測データの表示が可能です。内蔵メモリには16または64GBが用意されています。

 

柔軟なモジュール構造、高い拡張性

SomatXR CX23-R次のようなインタフェースやポートを備えています:

  • 3つのデジタル入力、2つのデジタル出力を備えたDIOインタフェース
  • GPSレシーバ接続用インタフェース
  • 3つのCANインタフェース (ISO 11898、CAN 2.0A および 2.0B)
  • 他のSomatXRモジュールを接続できる2つのEthernetポート
  • PCの最新WEBブラウザと接続できるEthernetのホストポート

 

計測データのスマート処理

 

データレコーダCX23-Rは、耐環境型データ収集システムSomatXRシリーズの中心となるモジュールです。すべての計測モジュールはEthernet PTPv2を介して高速同期が可能で、Somatシリーズ専用に開発されたSomat DataModes™技術により計測や演算チャンネルのデータ圧縮と保存が可能です。またプリトリガおよびポストトリガ機能により、瞬時に発生した事象における時間履歴と時間的インターバルデータを提供します。SIEデータファイル形式はデータの保全性を確実にし、構成パラメーターの呼び出しに使用されます。

 

 

Product Literature

タイトル/詳細 言語
データシート
English
Japanese
German
ブローシャー
Portuguese
German
English
操作マニュアル
多言語
多言語
多言語
English
German
クィックスタートガイド
多言語
German, English
アクセサリ
English
German
English
多言語
English
多言語
English, German
多言語
English, German
German
安全指示書
English, German
Declaration of Conformity
多言語
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応