耐環境型アンプモジュール SomatXR MX1601B-R
MX1601B-R は、物理量の計測にアクティブセンサの利用をお考えの方に最適なソリューションです。次の様な入力をサポートします。
- 電圧信号 (±60 V, ± 10 V or ± 100 mV)
- 電流信号 (0 or 4 ... 20 mA)
- IEPE/ICP© センサ
独立16チャンネルの採用で1チャンネルあたりのコストは最小限!
パワフルで高精度、高い信頼性
MX1601B-Rはコンパクトで設置が簡単な上、誰もが納得できる高品質な計測データを提供できます。
- 24-bit Delta-Sigma A/Dコンバータ搭載(全チャンネル、電気的に絶縁)
- 毎秒最高19,200サンプル(全チャンネル)、最大周波数帯域は3 kHz.
- ワーキングスタンダードの校正証明書が添付され、品質とトレーサビリティを確保
アプリケーション
- 車載計測およびオフロードデータの収集(建設業、農業、林業)
- インフラの静的な計測およびテスト(例:建造物)
- 過酷な計測環境でのフィールド計測
特長
- 過酷な計測環境での信頼性の高いデータ収集
- 分散配置による配線の手間削減
- センサ近くでのデジタル化により高い計測データ品質を確保
柔軟なモジュール構造、高い拡張性
SomatXRは他のデータ収集システムとあわせ利用できます(例:QuantumX)。またご利用環境やテスト要件にあわせて簡単にカスタマイズできます。通信インタフェースはEthernet TCP/IPで、IEEE 1588 (PTPv2)による同期が可能です。
プロフェッショナルなソフトウェアサポート
SomatXRシリーズには、パワフルなソフトウェアパッケージが用意、計測モジュールはすべてPCおよびソフトウェアにEthernet経由で接続できます。耐環境性に優れた堅牢なデータレコーダCX23-Rにより、PCを介さないスタンドアロンでのフィールドテストが行えます。データ収集が簡単で、クリアな表示やスマートな分析が実現します。
関連製品
| CAD図面をダウンロードする | ||
|---|---|---|
| SomatXR MX1601B-R 製品CAD図面 | ||
| SomatXR MX1601B-R アクセサリCAD図面 |