SomatXR MX1615B-R ひずみアンプモジュール SomatXR MX1615B-R ひずみアンプモジュール | HBM

ひずみゲージアンプモジュールMX1615-Rは、応力解析に最適なソリューションです。
4ゲージ式、2ゲージ式、1ゲージ式のひずみゲージを最大16個まで1台でサポートでき、
またすべての機械量を計測できます。次の入力が選択可能です。

  • 電圧信号(±60V)
  • ポテンショメータ
  • 抵抗
  • 測温抵抗体 PT100

ひずみゲージアンプモジュールMX1615-RはHBMの特許技術である4線式、5線式、6線式回路をベースにしており、搬送波方式と周期的な自動調整機能を備えています。このためこの測定器は非常に堅牢で電磁ノイズに強く、コンバータや大電流、電気モータ、温度効果などによる熱干渉を受けません。計測点から非常に近いポイントに設置して計測ができるため、配線を最短にできます。

アプリケーション例

  • モバイル計測や大型建機や農耕用トラクターなどの試験
  • 建造物のヘルスモニタリング
  • 車載や航空アプリケーションでのフィールドテスト

特長

  • 過酷な計測環境でも信頼性の高い計測データ
  • 分散配置が可能で省配線
  • センサに近接して高分解なデータ収集が可能

柔軟な拡張自在なモジュール構造

SomatXRは、他のデータ収集システムと組み合わせて利用できます (例 データ収集システムQuantumXシリーズ)。データ収集システムはそれぞれ利用環境に個別に簡単設定できます。インタフェースは Ethernet TCP/IP IEEE 1588となります (PTPv2 同期) 。

専用サポートソフトウェア

SomatXRはパワフルなサポートソフトウェアcatman やその他幅広いツールと組み合わせることができます。簡単データ収集、見やすい表示、多機能解析など、数多くのメリットを享受でき、理想的なデータ処理が行えます。

Typical fields of application

    • Mobile measurements and tests with off-highway vehicles (construction, agriculture and forestry)
    • Stationary measurements and tests on infrastructures, e.g. buildings
    • Field tests in harsh environments

    Your benefits

    • Reliable measurement results even in harsh environments
    • Reduced wiring effort due to use of distributed modules
    • Digitization close to the sensor results in higher measurement quality

     

    Flexible, modular and expandable

    SomatXR modules can also be used in combination with other data acquisition systems (e.g. QuantumX). In just a few simple steps you can put together a highly individualized data acquisition system scaled to your specific needs. The modules communicate via Ethernet TCP/IP and are synchronized using IEEE 1588 (PTPv2). 

    Professional software support

    SomatXR users benefit from a powerful software package. Every measurement module can be connected to the PC and  catman measurement software via Ethernet. The ultra rugged CX22B-R data recorder allows stand-alone use in the field without a PC. This ensures that the data is easy to acquire, clearly visualized and smartly analyzed.

    Highly precise and reliable

    Reliable and dependable measurement results require the calibration of transducers, amplifiers, or complete measurement chains.

    • Working standard calibration certificate according to ISO 10012 stored in the SomatXR module
    • DAkkS certificate (ISO 17025) from HBM on request
    CAD図面をダウンロードする
    SomatXR MX1615B-R 製品CAD図面
    SomatXR MX1615B-R アクセサリCAD図面

    Product Literature

    タイトル/詳細言語
    データシート
    SomatXR MX1615B-R - Data Sheet English
    SomatXR MX1615B-R - Datenblatt German
    ブローシャー
    SomatXR - Brochure English
    SomatXR - Broschüre German
    操作マニュアル
    HBM Common API - User Manual English
    HBM LabVIEW Driver - User Manual English
    SomatXR MX Modules - User Manual English
    SomatXR MX Modules - 取扱説明書 Japanese
    SomatXR MX Modules - 操作說明 Chinese
    SomatXR MX-Module - Bedienungsanleitung German
    クィックスタートガイド
    SomatXR Rugged DAQ - クイックスタート ガイド English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
    アクセサリ
    QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
    QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
    SomatXR - Ethernet Extension Adapter - Mounting Instructions English
    SomatXR - Ethernet Plug (ODU, 8-pin, push-pull) - Mounting Instructions English, German
    SomatXR - Mounting Brackets for single units - Mounting Instructions English, German
    SomatXR - Mounting Brackets for stacked units (Casemount2/3) - Mounting Instructions English
    SomatXR - Power Plug (ODU, 4-pin, push-pull) - Mounting Instructions English, German
    SomatXR - Sensor Plug (ODU, 14-pin, break-away) - Mounting Instructions English, German
    SomatXR - Sensor Plug (ODU, 14-pin, push-pull) - Mounting Instructions English, German
    SomatXR - Universal Mounting Fixture (Casemount-UMB) - Data Sheet English
    SomatXR Accessories - Data Sheet English
    SomatXR Zubehör - Datenblatt German
    安全指示書
    SomatXR - Safety Information English, German
    Declaration of Conformity
    1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 多言語
    SomatXR and accessoires - EU Declaration of Conformity 多言語
    Tech Notes
    SomatXR - Tech Notes English

    関連製品

    HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから