ラックマウントも可能なコンパクト高速データ収集システム-GEN3t

GEN3tは制御キャビネット(19 '')にジャストフィットするコンパクトな高速データ収集システムです。全チャンネルに最高100メガサンプリングを実現し、高速なデータ収集が要求されるテストベンチでの利用には特に理想的です。

パワフルで高速、しかも抜群のポータビリティ

GEN3tのアプリケーションはほぼ無限です。トラブルシューティングやメンテナンス、ジェネレータ、タービン、エンジンからのデータ収集などに加え、テストラボや電力計測、破壊検査などでも優れたパフォーマンスを発揮します。


柔軟なモジュール構造の信号入

GEN3tシリーズには、21種類の入力ボードが用意され、用途にフィットした製品を選ぶことができます。1台のGEN3tシリーズには最大3台のボードが取り付けられ、組み合わせも自由です。スタンダードな最大1kVまでの絶縁電圧に加え、絶縁型のひずみゲージ、加速度メータ、超高速トランジェントモジュールなどのオプションを装備できます。

•    1台で計測から解析までをカバーする多彩な機能を装備
•    タッチパネルを採用し現場での使用に最適、キーボードやマウスの持ち込みは不要
•    高速過渡現象(トランジェント)を200MB/sでダイレクトに連続レコーディングが可能
•   電圧、加速度センサ(IEPE)など最大96chの入力可能、他のフレームとの同期計測で将来のチャンネル数増加にも対応
 
製品到着後、すぐに実感できる優れた機能

ポータブルDAQ(データ収集システム)GEN3tシリーズは、ソフトウェアのインストールやPCとの接続といった面倒な設定を必要とせず、到着後すぐにご利用が可能です。多彩な計測トリガモードを準備しており、その優れた機能はすぐに実感できます。データはダイレクトにディスクへ転送され、高速トランジェント用RAMにより、スループット制限のないレコーディングが可能です。

関連製品 & Application Programmers Interface (API)

Product Literature

タイトル/詳細言語
データシート
English
ブローシャー
French
English
English (US)
German
Italian
Japanese
Japanese
Chinese
English (US)
Portuguese
English
German
Chinese
操作マニュアル
English
English
English
English
アクセサリ
English
English
English
安全指示書
English, German, French, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean, Russian
Declaration of Conformity
多言語
多言語
その他
English
English
ソフトウェア

Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives.

Date: 11/2019  |  Version: 7.48.19318  |  Size: 5 MB

多言語

Perception Enterprise (1-PERC-64) is no longer required to run the 64-bit version of Perception. Therefore all Perception versions are available in 64-bit.

The 64-bit version of Perception includes “Full install” and “Free viewer install” – each installation with its own set of features.

The free viewer version of Perception can be used free of charge.

 

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.

 

Date: 12/2019  |  Version: 7.50.19343  |  Size: 393 MB
関連情報:

多言語
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応