HBMデータ収集システム用LabVIEWドライバ
HBMは、HBMのDAQ(データ収集)システムをLabVIEWに統合するためのさまざまなドライバを提供しています。高精度なDAQシステムをLabVIEWに統合することで様々なメリットが得られます。
QuantumX, SomatXR, PMX, MGCplus用ドライバGenesis HighSpeedシリーズおよびPerceptionソフトウェア用ドライバ:
- VI(仮想計測器)でのデバイス機能を使いやすくカプセル化
- 複数のデバイスおよびチャネルからのデータは、わずか8個のVIで取得
- デバイススキャンおよびチャネル選択用ユーザインターフェイスを備えたVIの利用が可能
HBMの3種のデータ収集システムユーザーは、デバイススキャン、チャネル選択、測定などの一般コマンドはシステム共通。新ハードウェアに切り替える際に再プログラミングする必要はありません。
Genesis HighSpeedシリーズおよびPerceptionソフトウェア用ドライバ:
- LabVIEWを使用して、Perception RPC/COM APIを使用してHBMのPerceptionソフトウェア(およびこれを介してGenesis HighSpeedハードウェア)を制御することができます。これには、ActiveXインタフェースも含まれます。
- GEN DAQ APIを使用して、Genesis HighSpeedハードウェアをLabViewに直接統合できます。これにより制御や設定の読み込み/保存など、ハードウェア設定にアクセスできます。
PACEline CMD600用ドライバ:
- LabVIEWのVIで機能を提供
- ドライバを無料で提供:PACEline CMD600 download section(サンプル、作成レポート)
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| ブローシャー | ||||
| Interfaces - Brochure | English | |||
| Interfaces - Broschüre | German | |||
| 操作マニュアル | ||||
|
Perception remote control using LabVIEW - User manual
Perception RPC using LabVIEW | English | |||
| ドライバ | ||||
|
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. Date: 01/2017
|
Version: 3.0
|
Size: 11 MB
| 多言語 | |||
|
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. Date: 01/2017
|
Version: 3.0
|
Size: 12 MB
| 多言語 | |||
| ソフトウェア | ||||
|
Perception remote control using LabView Demo
LabView Demo program using the Perception RPC interface Date: 06/2019 | Size: 144 MB | 多言語 | |||
|
Perception remote control using LabView Demo source code
LabView source code of the Perception remote control Demo Date: 06/2019 | Size: 1 MB | 多言語 | |||
*LabVIEW is a trademark of National Instruments. Neither HBM, nor any software programs or other goods or services offered by HBM, are affiliated with, endorsed by, or sponsored by National Instruments.