高速高分解能データ収集システム/データレコーダ GEN7i

高速・高分解能・高速ストリーミングによりトランジェントを確実に収集

データ収集システムGEN7iは、持ち運びしやすいモバイル型の高速高分解能データ収集システムです。データレコーダとしての機能に加え、過渡現象を記録するトランジェントレコーダ機能を備え、最大7つの多彩な入力ボードを任意に組み合わせ、多種類のデータ取り込みが行えます。またWindows®搭載で高解像度かつ見やすいタッチパネルを採用。抜群の操作性でフィールド計測からラボ試験まで幅広く対応します。さらにPerceptionソフトウェアに用意された様々な追加オプションを利用すれば、データ解析や高度なレポート生成も効率よく行えます。

高い柔軟性、購入後すぐ使えるパフォーマンス

GEN7iは面倒なセットアップを必要とせず、購入後すぐに使用を開始できます。本体にはPerception Enterpriseソフトウェアがインストール済みです。

データ収集は、「連続モード」または「トリガモード」を選択できます。「連続モード」では本体内蔵のSSDにデータが直接保存されます。またオプションのリムーバルディスクへの保存、外部PCを介してネットワーク上のNASにも直接保存できます。「トリガモード」ではデータはまず入力ボードの高速RAMにバッファされるため、スループットを妨げることなく確実に過渡現象を記録できます。

マスタ/スレーブ機能により2台のGEN7iまたはGEN3i/GEN3tを同期してデータを記録できます。

Gen7iはデータのセキュリティ機能が向上しています。データ保存用のハードディスクは必要に応じオプションで簡単に取り外すことができ、OSの安全性と高度なデータセキュリティの要件に対応します。

またPrecision Time Protocol(PTP v2)によるモジュール間同期が採用され、すべての計測点の同期計測が可能です。PTPによれば、製品ファミリの枠を超え、Ethernetを介して、同一ネットワーク上にある複数のデバイスを同期できます。

ソフトウェア/ファームウェアダウンロード

Click here to download the latest firmware and software files for Genesis HighSpeed.

Product Literature

タイトル/詳細言語
データシート
English
ブローシャー
French
English
German
Italian
Japanese
Chinese
English (US)
Portuguese
English
German
Japanese
Chinese
操作マニュアル
English
English
English
English
アクセサリ
English
English
English
安全指示書
English, German, French, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean, Russian
Declaration of Conformity
多言語
多言語
その他
English
English
ソフトウェア

The GEN3i/GEN7i Cumulative Update Package contains updated drivers for GEN DAQ “i” type mainframes. There is a version 4.1.1975 of the RTS IEEE1588 PTP driver, and the latest GEN hardware drivers needed when upgrading an older, Windows 7 based GEN3i/GEN7i to Windows 10.

Date: 11/2018  |  Version: 8  |  Size: 130 MB

多言語

Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives.

Date: 11/2019  |  Version: 7.48.19318  |  Size: 5 MB

多言語

This is a special version of Perception allowing interested customers to get used to feature from the "next" Perception version to become available.

A Preview version contains new features and is tested, but not to the extent of a regular release. It is also not shipped with new hardware but only available as download for customer to test.

Included in this preview:

 

- New functions to calculate the RMS and phase for a given harmonic in RTFDB and FDB

- A new high voltage high power application sheet that generates FDB formulas

- Several other improvements

 

Date: 03/2020  |  Version: 7.54.20084  |  Size: 379 MB
関連情報:

多言語

Perception Enterprise (1-PERC-64) is no longer required to run the 64-bit version of Perception. Therefore all Perception versions are available in 64-bit.

The 64-bit version of Perception includes “Full install” and “Free viewer install” – each installation with its own set of features.

The free viewer version of Perception can be used free of charge.

 

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.

 

Date: 12/2019  |  Version: 7.50.19343  |  Size: 393 MB
関連情報:

多言語

関連製品/ソフトウェア

おすすめ情報

ジーゲン大学 (独):研究におけるHBMの技術
ジーゲン大学は、50年以上にわたってHBMの計測技術を使用してきました。
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応