現在のピエゾセンサ(IEPEまたはICP®)は、変換器と標準化された電圧入力の間の信号コンディショナとして、HBMの外部スマートモジュール(EICP)を使用し、PMXモジュールの電圧入力チャンネルに接続されています。(入力: +/-10 V)
EICPスマートモジュールは、24 V DCアクティブ電力供給を必要とし、BNCコネクタと一緒に接続します。以下のアンプは標準±10 Vの入力および24 V DCの電力供給をしています:PX401
以下の部品が必要です。
- スマートモジュール 1-EICP-B-2 (BNC コネクタ に IEPE センサ)
- SubHDケーブル:1- SAC-EXT-MF-x-2 (x = メートル単位)
マイクロドットコネクタ付きの1-EICP-Mと呼ばれる変異体を利用可能です。