PMXと力導入点を算出
ひずみ
ひずみゲージ
カスタムセンサ
光学式ひずみセンサ
ひずみゲージアクセサリ
荷重
ロードセル
シングルポイントロードセル
ビーム型ロードセル
デジタルロードセル
産業用電子機器
力
力センサ
分力計/力覚センサ
圧電式力センサ
トルク
トルクセンサ
分力計/多軸センサ
その他センサ
光ファイバ式センサ
圧力センサ
変位センサ
トランスデューサー識別(TEDS)
DAQシステム
QuantumX –Universal
SomatXR –頑丈
MGCplus –High Channel
光学式インテロゲータ
Genesis HighSpeed
ソフトウェアとドライバー
catman–universal
catman Enterprise –High Channel
Perception–HighSpeed
Open Automation–産業用ソフトウェア、APIとWEBベースソリューション
パワーアナライザ
eDriveおよびeGridパワーアナライザ
高電圧試験および絶縁システム
電力試験の知識ハブ
PMXインダストリアルDAQ
ClipXシグナルコンディショナー
DSEデジタルセンサエレクトロニクス
産業用および計量用電子機器の増幅器および送信機
精度製品
DMP41Precision アンプ
精度標準校正機器
力Fの座標は、3つの力トランスデューサF1、F2、F3を用いて測定が可能です。
力Fは、3点の合計です。
xとyの計算のためのカウンタは、中間ステップで決定されます。X1、Y1、X2を調整し、加数の要因です。
For y:
最後に、x及びyは2つの部門で計算される。 X用の計算は(yが似ていいます)ここに示されています。
無負荷状態
Fがゼロに近いときにノイズが優勢です。信じがたい値は、xとyのために返されます。
対策: 例えばFは1より大きいNになるまで、xとyの出力が正規ではない。それ以外の場合はゼロが毎回返されます。Fが最小値よりも大きい場合にトリガブロックがFlag_01を設定します。
トリガーのための2つの限界値。唯一の下側スイッチングしきい値は、値がはるかに測定範囲を超えている上限しきい値を選択した1 N.に必要です。
3つの力トランスデューサで、プレート上の力の導入点を決定します。
二つの多重ブロックがゼロ値と計算値との間で切り替える。 xについてここに示されています。
半径の設定
極座標と直交座標では、catmanと移動力の表記の場合
ここに記載した事例は、お客様にご参照いただくためのものです。いかなる形でも、保証や賠償の対象にはなりませんので、ご了承願います。
HBMやHBMの製品について「もっと詳しく知りたい」、「わからないことがある」、「こんな製品を探している」などございましたら、お気軽に下記お問合せフォームでご連絡ください。