「Ethernet node」の「Browse」をクリックしてください。ここで見つかったネットワークデバイスが表示されます。(多少時間がかかる場合があります) 多様なデバイスを表示することができます。
PMXのデモおよび読み/書きの設定 ProfiNet経由で、シーメンス PLC S7 - 315 - 2 PN/DP
この例は、シーメンス(S7-315-2 PN/ DP)に接続するPMXのデモです。
はじめに
PMXはProfiNet インターフェース PX01PN (Slot 0) と 計測ボード PX878 スロット1が装備されています。
PX455 スロット 2 (ひずみゲージ、力センサー) と PX401 スロット3 (アナログ信号+/-10V or +/-20mA)
接続
RJ45 ケーブルを使用してください。PMX ProfiNet インターフェースボード (PX01PN スロット0)に、S7-315-2 ProfiNetインターフェースを接続するために。
免責事項
この例は、シーメンスSiematic ManagerまたはTIA-ポータルを使用して、シーメンスのPLCとのPMXの統合を説明することを説明しています。ここに記載した事例は、お客様にご参照いただくためのものです。いかなる形でも、保証や賠償の対象にはなりませんので、ご了承願います。
適切なPMXを選択して「Additional Field Devices」をクリックします。

別のスロットに、計測カードを追加するには、右側のメニューツリーから、左側の緑のハイライトがかかっている場所にドラッグします。(ここでは PX878計測カード)

この例では以下のようになります。

「Monitor/Modify」のダイアログを開き、チャンネルのいずれかを開きます。