Fは、上に対してチェックされ、測定された力と低許容値です(F_maxとF_min)
二つの値テーブルは、測定された変位に応じて、許容値を返します。図は、力/時間曲線と許容限界の無違反のストローク運動の force/ displacementcurveを示しています。
PMXとの許容帯域に対して力をチェック
力と変位の測定とストローク運動の間、力が継続的に許容帯域に対してチェックされます。許容範囲は、変位に応じて定義される。カウンタ状態がゼロより大きい場合、カウンタは、公差ずれとデジタル出力レポートをカウントします。カウンタの状態は、自動的にそれぞれのストローク運動の先頭に削除されます。
(必要なグラフはファームウェア1.34から始まるものです)
リミットスイッチ No. 1 は、カウンタの状態を> =1を検出します。

免責事項
ここに記載した事例は、お客様にご参照いただくためのものです。いかなる形でも、保証や賠償の対象にはなりませんので、ご了承願います。