パワーアナライザ/パワーメータはこれまでインバータ、モータ、ジェネレータなどの電気駆動系システムを分析・検査するのに長く使用されてきました。しかしエネルギー効率を評価する上では課題が数多くありました。計測チャンネル数は十分ですか?多様な入力信号を同期収集できますか? 変化の激しいダイナミック試験に対応できますか? こうしたことに不便をお感じなら、HBMの革新的なeDriveテスティングは最高の選択肢です。
- 電力精度0.02%
- トルク、回転数、温度、力、圧力、ひずみ、CANバスなどあらゆる信号入力に対応
- 拡張が可能、多相インバータ/モータにも対応
- 電力計測と分析を同時に実施、計測終了と同時に特性マップの表示が可能
- 計測ボード上のDSPでユーザで定義可能なリアルタイム演算実施
- 豊富なポスト処理機能(電流センサ位相遅延など)
- 空間ベクトル分析、dq変換などインバータ分析メニューを提供
- 高速サンプリングでの取得データを全て保存できる
- データレコーダ機能(搭載ディスク最大容量まで可能、ディスク拡張オプションあり)